분석/검사

기계 안전성의 요구 사항을 시행하기 위한 프로세스  

피닉스컨택트는 프로세스를 분석하여 최적화하는 방법을 찾습니다.

법적 보호를 받을 수 있도록 철저하고 완벽한 문서를 통해 EMC 및 저전압 지침에 명시된 모든 필수 단계를 수행했음을 입증해야 합니다.

이를 위한 프로세스가 회사에 갖추어져 있습니까?

피닉스컨택트는 현재 상태를 검토하여 필요한 모든 최적화 방법을 제시합니다.

EMC 지침에 따른 준수 분석

유럽 EMC 지침을 분석하는 경우, 먼저 법률적 내용 및 관련 조항에 대한 기본적인 컨설팅을 받게 됩니다. 피닉스컨택트는 EMC 지침에 따른 공식적인 의무를 포함한 준수 평가 절차를 고객에게 설명해 드립니다. 다음 단계에서는 준수 프로세스에 대한 기본 요구 사항뿐만 아니라 선택적으로 특정 장비 항목에 대한 기본 요구 사항을 인터뷰를 통해 분석합니다. 여기에서는 필요한 문서를 완성하는 데 중점을 둡니다. 그런 다음 결과를 요약하고 향후 진행 방법에 대한 권장 사항을 제공합니다. 고객은 EMC 지침에 따른 준수 평가 프로세스에 필요한 모든 문서가 있는지를 알게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
CE 분석 EMC [PDF, 0.11 MB]
EMC 지침에 따른 시스템 통합자를 위한 기본 CE 분석
영어 2015/10/12

EMC 지침에 따른 준수 검사

검사 단계에서는 전기 장비 및 고정 설치물에 대한 유럽 EMC 지침에 지정된 준수 평가 절차의 방법과 프로세스가 우선적으로 설명됩니다. 이 프로세스에 대해 회사에서 시행된 절차가 검사 목록의 형태로 문서화됩니다. 이러한 검사를 통해 전체 프로세스에 대한 명확한 개요와 지침에 따른 준수를 실현하기 위한 해당 기술 문서가 제작자에게 제공됩니다. 따라서 제품은 일반적으로 허용된 실천 규범에 따라 설계 및 제조됩니다. 고객은 EMC 지침에 따른 준수 평가 프로세스에 필요한 문서의 내용이 완벽한지를 확인하고 시스템 가용성 향상을 위한 조치를 독립적으로 계획할 수 있는지를 알게 됩니다. 노이즈 방출 및 간섭을 탐지 및 제거하기 위한 조치가 초기 단계에서 시행될 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
CE 검사 EMC [PDF, 0.11 MB]
EMC 지침에 따른 시스템 통합자를 위한 세부적인 CE 검사
영어 2015/10/12

저전압 지침에 따른 준수 분석

유럽 저전압 지침(LVD)을 분석하는 경우 먼저 법률적 내용 및 관련 조항에 대한 기본적인 컨설팅을 받게 됩니다. 피닉스컨택트는 LVD에 따른 공식적인 의무를 포함한 준수 평가 절차를 고객에게 설명합니다. 다음 단계에서는 전기 장비의 보호 목표에 대한 기본 요구 사항뿐만 아니라 선택적으로 특정 전기 장비 항목의 준수 프로세스에 대한 기본 요구 사항을 인터뷰를 통해 분석합니다. 고객은 LVD에 따른 준수 평가 프로세스에 필요한 모든 문서가 있는지를 알게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
CE 분석 LVD [PDF, 0.11 MB]
저전압 지침에 따른 시스템 통합자를 위한 기본 CE 분석
영어 2015/10/12

저전압 지침에 따른 준수 검사

검사 단계에서는 유럽 저전압 지침에 지정된 준수 평가 절차의 방법과 프로세스가 설명됩니다. 이 프로세스에 대해 전기 장비에서 시행된 절차가 검사 목록의 형태로 문서화됩니다. 이러한 검사를 통해 전체 프로세스에 대한 명확한 개요와 지침에 따른 준수를 실현하기 위한 해당 기술 문서가 제작자에게 제공됩니다. 고객은 LVD에 따른 준수 평가 프로세스에 필요한 문서의 내용이 완벽한지를 확인하고 개선에 필요한 모든 조치를 독립적으로 계획할 수 있는지를 알게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
CE 검사 LVD [PDF, 0.11 MB]
저전압 지침에 따른 시스템 통합자를 위한 세부적인 CE 검사
영어 2015/10/12

분석/검사 요청

개별 MD 분석 또는 검사를 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany