세미나

세이프티에 대한 전문가 지식

기계류 지침에 대한 프레젠테이션  

피닉스컨택트는 법적 규정과 그러한 규정의 이행에 대한 조언을 제공합니다.

기계 운전자에 대한 법적 규정은 구매 단계, 스타트업 이전 단계, 작동 중 및 시스템 현대화 과정 등에서 크게 다릅니다.

안전한 기계를 제공하기 위해 작동 안정성 및 기계 안전성에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다.

세이프티 전문가를 위한 기계 안전성

위험 평가 과정에서 기계 안전성을 평가해야 합니다. 이 경우 기능적 세이프티가 중요합니다. 이 세미나에서는 독일에서 적용되는 규정에 기초하여 필수 요구 사항에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 세이프티 전문가의 자격 부여 과정을 보충하는 내용이 세미나에 포함되어 있습니다.

규범적 및 기술적 측면을 보여주기 위해 보편적인 예제가 사용되었습니다. 또한 일반적으로 운전자와 관련된 기계의 안전한 작동을 위한 질문 사항과 이에 대한 대답이 나와 있습니다.

설명 언어
세이프티 전문가를 위한 기계 안전성 [PDF, 0.11 MB]
1일 세미나
영어

기계 안전성 및 법적 확실성

전문 변호사가 세 가지 부문에서 기계 제작자에게 적용되는 독일 법적 규정의 요구 사항에 대해 알려줍니다.

  • 책임
  • 구매
  • 소송 절차

각 섹션이 끝날 때마다 세이프티 엔지니어가 요구 사항의 실제 구현에 대해 설명합니다. 고객은 해당 법적 규정의 요구 사항에 익숙해지고 실제 시행에 필요한 정보를 확인하게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 안전성 및 법적 확실성 [PDF, 0.12 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

기계의 안전한 작동

이 세미나에서는 독일의 산업안전보건 규정에 기초하여 기계의 안전한 작동과 관련된 필수 요구 사항에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 또한 기계의 단위 환산 방법 및 기계 연결에 대해서도 다룹니다. 운전자는 특정 상황에서 기계 제작자가 될 수 있기 때문에 제작자에게 적용되는 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 이와 관련된 사항을 평가하기 위해 독일에서 적용되는 기준이 제공됩니다. 또한 제작자 역할 및 관련 책임을 피할 수 있는 방법에 대한 정보도 제공됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계의 안전한 작동 [PDF, 0.11 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

기계 안전성에 대한 기본 사항

이 세미나에서는 독일의 기계 제조 및 작동을 위한 기계 안전성과 관련된 필수 요구 사항에 대한 포괄적인 개요가 제공됩니다. 이를 통해 세이프티 기술이 반드시 필요한 이유와 이러한 세이프티 기술이 사고 방지에 얼마나 큰 기여를 하는지 알게 됩니다. 또한 기계의 안전성 실현 방법과 프로세스에 익숙하게 됩니다. 이와 함께 기계 제작자 및 운전자를 위한 세이프티 표준, 독일의 관련 법률, 유럽 지침 및 규정에 대한 개요가 제공됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 안전성에 대한 기본 사항 [PDF, 0.11 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

세이프티 세미나 요청

여기에서 개별 세이프티 세미나를 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

또는 지정된 장소에서 제공하도록 예약된 세미나 중 하나에 참가할 수 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany