분석/검사

세이프티에 대한 전문가 평가

기계에서 세이프티 기능을 검사하는 중인 피닉스컨택트의 전문가  

피닉스컨택트는 현장에서 고객 기계에 대한 안전성을 검사합니다.

독일의 직업안전보건법에 따라 기계 운전자는 직원의 건강과 안전을 확보하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

또한 독일에서 적용되는 산업안전보건 규정에 따라 기능적 세이프티와 관련한 기계의 현재 상태는 정기적 검사의 필수적인 대상 항목입니다.

이러한 요구 사항을 충족할 수 있도록 피닉스컨택트는 고객 사이트의 현재 상태를 검사하고 최적화를 위한 권장 사항을 제공할 준비가 되어 있습니다.

기계 분석

피닉스컨택트는 기계 분석 단계에서 고객의 세이프티 전문가와 협력하여 현장의 기계 플랜트 또는 기계에 대한 현재 세이프티 상태를 평가합니다. 이 작업은 고객의 기존 데이터 및 기술 문서에 기초해 수행됩니다. 피닉스컨택트는 법적 요구 사항의 준수 여부 및 2006/42/EC에 따른 현재 준수 상태를 확인할 수 있는 수단을 제공합니다.

설명 언어 업데이트됨
기본 기계 분석 [PDF, 0.13 MB]
직업안전보건법과 산업안전보건 규정에 따른 기계 운전자용
영어 2015/10/12

기계 검사

기계 검사 단계에서는 고객의 안전, 운영 및 유지 관리 담당 직원들과 협력하여 세이프티 기능의 구현, 세이프티 장비의 첨단 기술 적용 상태 및 안전 거리 확보를 포함한 올바른 설치 상태 등을 검사합니다.

설명 언어 업데이트됨
세부적인 기계 검사 [PDF, 0.18 MB]
직업안전보건법과 산업안전보건 규정에 따른 기계 운전자용
영어 2015/10/12

연결 분석

연결 분석 단계에서는 기계류 지침(MD)(2006/42/EC), 2항, 4절에 정의된 내용에 따라 독일 또는 오스트리아에 있는 기계류의 기존 연결이 기계 조립으로 간주되는지를 검사합니다. 법률에 따라 진행하기 위해 현재 상태를 분석, 평가 및 문서화합니다. 결과로 얻어진 필요한 모든 조치가 명시됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 운전자를 위한 분석 [PDF, 0.23 MB]
연결 작업이 기계 조립에 해당합니까?
영어 2015/10/12

분석/검사 요청

개별 MD 분석 또는 검사를 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany