세미나

세이프티에 대한 전문 지식

세이프티 제품을 조작하는 방법을 고객에게 교육하고 있는 피닉스컨택트 전문가  

세미나에서는 기계류 지침에 대한 전문 지식을 제공합니다.

피닉스컨택트의 세미나에서는 기계류 생산 및 출시와 관련하여 유럽 기계류 지침에서 제공되는 모든 문제를 다룹니다.

고객의 요구 사항에 따라 기본 법적 요구 사항에서 실제 구현의 자세한 정보에 이르기까지 고객에게 필요한 지식이 제공됩니다.

기계 안전성 및 법적 확실성

전문 변호사가 세 가지 부문에서 기계 제작자에게 적용되는 독일 법적 규정의 요구 사항에 대해 알려줍니다.

  • 책임
  • 구매
  • 소송 절차

각 섹션이 끝날 때마다 세이프티 엔지니어가 요구 사항의 실제 구현에 대해 설명합니다. 고객은 해당 법적 규정의 요구 사항에 익숙해지고 실제 시행에 필요한 정보를 확인하게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 안전성 및 법적 확실성 [PDF, 0.12 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

기계류 지침

이 세미나는 지침을 따르는 기계를 제조, 작동 또는 출시하려는 모든 고객을 대상으로 합니다. 특히 유럽 경제 지역에 적용되는 규정 준수와 실제적이고 프로세스 지향적인 실현을 평가하기 위한 절차가 강조됩니다. 또한 지침에 따라 기계를 설계, 제작 및 출시하는 데 필요한 모든 사항이 포괄적인 방식으로 제공됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기계류 지침 [PDF, 0.15 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

위험 평가

이 세미나에서는 기계류 지침 2006/42/EC에 기초하여 실제 위험 평가를 수행하는 데 필요한 노하우를 제공합니다. 고객은 실제 샘플 기계에 방법과 프로세스를 적용하고 그 결과와 후속 조치를 문서화합니다. 고객은 기계의 위험 평가를 수행 및 문서화하는 데 필요한 단계에 익숙해지고 실제로 이러한 단계를 구현하는 방법을 터득하게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
위험 평가 [PDF, 0.13 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

기계 안전성에 대한 실무 워크샵

이 워크샵에서는 기계류 지침 및 EN 13849-1의 내용에 대한 이론적인 지식을 실제로 적용하는 방법을 배웁니다. 이를 위해 실제 기계 사례가 사용됩니다. 세이프티 기능 예제를 사용하여 기계 안전성에 필요한 모든 조치가 전체 세이프티 라이프사이클에 걸쳐 일관된 방식으로 제공됩니다.

설명 언어 업데이트됨
기능적 세이프티의 구현 [PDF, 0.14 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

PROFIsafe 시스템 교육 과정

이 세미나에서 계획, 프로그래밍, 스타트업 또는 서비스 직원인 고객은 PROFIsafe 시스템의 작동 방법과 구조를 배웁니다. 고객은 안전한 신호 발생기의 설치 및 연결 기술에 익숙해질 것입니다. 또한 시스템 구성 시에 1-채널 또는 2-채널 설계를 사용하여 필요한 세이프티 카테고리, 성능 레벨 및 필요한 SIL이 적절하게 구현되는 방법에 대해 알게 됩니다. 이외에도 PC Worx 및 SafetyProg 소프트웨어를 사용해 빠르고 쉽게 스타트업을 수행할 수 있게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
PROFIsafe 시스템 [PDF, 0.11 MB]
2일 세미나
영어 2015/10/12

TÜV Rheinland 인증서를 획득한 기계 분야의 FS 기술자

피닉스컨택트는 TÜV Rheinland 기능적 세이프티 프로그램의 교육 과정 공급자로서 이 세미나를 제공하고 있습니다.참가자들은 최종 시험에 통과하고 나면 공인된 기능적 세이프티 기술자(TÜV Rheinland) 인증서를 받게 되고 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 웹 사이트(www.tuvasi.com)에서 기계 - CE 실무 분야의 FS 기술자(TÜV Rheinland)로 등재됩니다. 이 인증서는 기계 안전성에 대한 요구 사항을 구현하는 데 필요한 지식을 실제로 구현할 수 있음을 보증하는 국제적으로 승인된 산업 분야의 자격 검증입니다.

설명 언어 업데이트됨
기계류 지침의 구현 [PDF, 0.16 MB]
4.5일 세미나
영어 2015/10/12

기계의 세이프티 라이프사이클

세이프티 라이프사이클에 대한 일련의 이 세미나에서는 기계의 기능적 세이프티에 필요한 활동을 조정 및 구현하는 방법을 터득합니다. 기능적 세이프티를 위한 전체 프로세스는 8개의 단계로 구분됩니다. 이 구조를 통해 모든 세이프티 관련 요구 사항에 따라 계획할 수 있는 일관되고 추적 가능한 구현이 가능합니다. 고객은 소규모 그룹을 구성하여 실제 샘플 기계를 통해 프로세스 구현에 대해 학습하게 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
위험 평가 [PDF, 0.13 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12
세이프티 계획, 사양, 검증 계획 [PDF, 0.13 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12
구현, 확인, 코드 시뮬레이션, 검증 [PDF, 0.14 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

SISTEMA 사용자 교육 과정

이 사용자 세미나에 참가하고 나면 SISTEMA 소프트웨를 사용하여 최적으로 작업하는 데 필요한 지식을 얻게 됩니다. SISTEMA는 German Social Accident Insurance(BGIA)의 직장 건강 및 안전 협회에서 무료로 제공하는 세이프티 기능 평가를 위한 소프트웨어 도구입니다. 이 도구는 성능 레벨을 평가할 수 있도록 EN ISO 13849-1 적용을 위한 포괄적인 지원을 제공합니다.

설명 언어 업데이트됨
SISTEMA 소프트웨어 유틸리티 [PDF, 0.12 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

EN ISO 13849-1의 구현

이 세미나에서는 컨트롤러의 세이프티 관련 부품을 구현하고 성능 레벨의 형태로 세이프티의 안정성을 확인하는 방법에 대해 설명합니다. 이 내용은 EN ISO 13849-1에 설명되어 있습니다. 안전 컨트롤러에 적합한 하드웨어 구조 이외에도 안전 소프트웨어를 만드는 과정에 대해서도 학습하게 됩니다. 이 교육 과정을 마치고 나면 세이프티 컨트롤러의 필요한 성능 레벨을 확인하고 메커니즘에 필요한 인터페이스를 식별할 수 있습니다. 또한 세이프티 컨트롤러를 최적의 상태로 구성할 수 있게 되고 실현된 성능 레벨을 계산하기 위한 기본 사항 및 절차에 익숙해집니다. 이외에도 세이프티 기능 평가에 사용되는 도구인 SISTEMA 소프트웨어에서 제공되는 옵션에 대한 개요를 파악할 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
EN ISO 13849-1의 구현 [PDF, 0.15 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

교육생 및 초보자를 위한 세이프티 기술의 기본 사항

이 세미나에서는 세이프티 기술이 반드시 필요한 이유와 이러한 세이프티 기술이 사고 방지에 얼마나 큰 기여를 하는지에 대해 알게 됩니다. 이와 함께 기계 제작자 및 운전자를 위한 세이프티 표준, 관련 법률, 지침 및 규정에 대한 개요가 제공됩니다. 기계 및 시스템용 전기, 공압 및 수압 장비의 설계자는 이러한 법적 규정을 준수해야 할 책임이 있습니다.

여기서는 세이프티 기능을 위한 세이프티 기술 및 제어 기술의 최신 설계 원리에 대한 정보가 제공됩니다. 또한 구조, 진단 및 오류 가능성과 관련하여 표준에서 요구되는 세이프티 기능의 평가를 위한 기본 방법에 대해서도 알아봅니다.

설명 언어
교육생 및 초보자를 위한 세이프티 기술의 기본 사항 [PDF, 0.1 MB]
1일 세미나
영어

SafetyBridge 기술 과정

이 세미나에 참여하는 계획, 프로그래밍, 스타트업 및/또는 서비스 담당자들은 SafetyBridge 기술(SBT V3)의 작동 방법과 구조에 대해 배우게 됩니다. 여러분은 안전한 신호 발생기의 설치 및 연결 기술을 숙지하게 됩니다. 또한 시스템 구성 시에 1-채널 또는 2-채널 설계를 사용해 필요한 세이프티 카테고리, 성능 레벨 및 필요한 SIL이 적절하게 구현되는 방법에 대해 알게 됩니다. 이외에도 PC Worx 및 SAFECONF 소프트웨어를 사용해 빠르고 쉽게 스타트업을 수행할 수 있게 됩니다.

설명 언어
SafetyBridge 기술 과정 [PDF, 0.1 MB]
1.5일 세미나
영어

세이프티 세미나 요청

여기에서 개별 세이프티 세미나를 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

또는 지정된 장소에서 제공하도록 예약된 세미나 중 하나에 참가할 수 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany