기계 제작자

기계 제작자

안전성 확보

피닉스컨택트의 전문 노하우를 바탕으로 세이프티 관련 요구 사항을 충족하십시오.

돌아가기 기계 및 시스템의 세이프티 서비스

카테고리

  • 컨설팅

    피닉스컨택트는 기능적 세이프티의 모든 측면에 대한 풍부한 경험을 고객과 공유합니다.

  • 세미나

    피닉스컨택트의 세미나에서는 기계류 생산 및 출시와 관련하여 기계류 지침에서 제공되는 모든 문제를 다룹니다.

  • 구현

    피닉스컨택트는 고객이 기계 안전성 요구 사항을 시행하여 핵심 역량을 지속적으로 강화할 수 있도록 집중적인 지원을 제공합니다.

  • 분석/검사

    법적 보호를 위해, 철저하고 완벽한 문서화를 통해 위험 평가에서 검증에 이르는 필요한 모든 단계를 수행했음을 입증할 수 있어야 합니다.

기계 제작자는 기계를 계획, 설계, 제작, 수정, 완성 또는 출시할 때 컨트롤러의 세이프티 및 안정성과 관련된 기계류 지침의 요구 사항을 충족해야 합니다.

지침 준수를 위한 전문 서비스

기계의 세이프티 라이프사이클  

기계의 세이프티 라이프사이클

피닉스컨택트의 방법은 EN ISO 13849 및 EN 62061에 따른 기계 세이프티 라이프사이클에 기반합니다. 피닉스컨택트는 세이프티 관련 요구 사항의 실현에 맞게 계획할 수 있는 추적 가능한 지원을 제공합니다. 따라서 기능적 세이프티 담당자는 가능한 모든 위험 요소와 계통 오차를 방지하고 표준에 따라 작업할 수 있습니다.

시스템의 세이프티 라이프사이클 지원
피닉스컨택트는 위험 평가 및 검증에서 CE 마킹에 이르는 세이프티 라이프사이클의 모든 단계에서 고객을 지원합니다.

다운로드

여기에서 개별 단계, 필요한 관련 조치 및 피닉스컨택트의 고객 지원에 대한 자세한 정보가 포함된 다운로드를 찾을 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
모든 단계: 프로세스 분석 [PDF, 79 KB]
기계 세이프티 실현을 위한 프로세스 분석
영어 2011/02/15
단계 0: 위험 평가 [PDF, 0.11 MB]
위험 감소에 필요한 조치 결정
영어 2011/02/15
단계 1: 세이프티 계획 [PDF, 0.12 MB]
기능적 세이프티 관리
영어 2011/02/15
단계 2: 사양 [PDF, 0.11 MB]
하드웨어 및 소프트웨어 기술 사양 작성 및 검사
영어 2011/02/15
단계 3: 검증 계획 [PDF, 0.11 MB]
세이프티 기능의 기능 테스트 계획
영어 2011/02/15
단계 4: 구현 [PDF, 0.14 MB]
기술 사양에 따른 세이프티 기능의 파라미터화 및 프로그래밍
영어 2011/02/15
단계 5: 확인 [PDF, 0.12 MB]
하드웨어 및 소프트웨어 설계 확인
영어 2011/02/15
단계 6: 코드 시뮬레이션 [PDF, 0.11 MB]
세이프티 기능의 시뮬레이션
영어 2011/02/15
단계 7: 검증 [PDF, 0.11 MB]
기능 테스트, 확인 및 검증 보고서 및 구성 관리
영어 2011/02/15

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany