구현

세이프티에 대한 전문 지원

고객에게 기계 안전성 요구 사항에 대해 설명하고 있는 피닉스컨택트 전문가  

기계 안전성 요구 사항을 충족할 수 있도록 도움을 드립니다.

피닉스컨택트는 고객이 기계 안전성 요구 사항을 시행하여 핵심 역량을 지속적으로 강화할 수 있도록 집중적인 지원을 제공합니다.

피닉스컨택트는 현장 지원을 제공하거나 고객의 규격에 맞게 구현되는 전체 하위 작업을 처리합니다.

현장 프로세스 지원

피닉스컨택트의 전문가는 프레젠테이션을 통해 고객의 회사 현장에서 고객의 세이프티 설계자를 위한 지원을 직접 제공합니다. 피닉스컨택트는 이러한 집중적인 프레젠테이션을 통해 고객 요구 사항에 부합하는 이상적인 솔루션을 개발할 수 있도록 세이프티 라이프사이클의 모든 단계에서 고객과 협력합니다. 프레젠테이션에서는 특정 주제에 대한 모든 규범적 및 법률적 측면이 다루어집니다. 표준화된 문서 템플릿을 사용해 작업이 진행됩니다. 세이프티 라이프사이클의 관련 단계의 경우 피닉스컨택트의 전문가는 문서 템플릿을 다루는 방법을 보여주고 고객과 실제 애플리케이션과 관련한 기술적 내용을 논의합니다. 어떤 주제를 어떤 순서로 기록해야 하는지는 고객이 결정합니다. 따라서 고객의 개발 문서는 검증 문서의 기초가 됩니다.

설명 언어 업데이트됨
세이프티 프레젠테이션 [PDF, 0.12 MB]
현장 프로세스 지원
영어 2015/10/12

세이프티 엔지니어링

피닉스컨택트는 고객의 문서와 요구 사항에 기초하여 고객에게 필요한 기능적 세이프티를 구현합니다. 수년 간의 경험과 세이프티 전문 지식을 보유한 피닉스컨택트의 전문가에게 세이프티 애플리케이션을 믿고 맡기십시오.

설명 언어 업데이트됨
세이프티 엔지니어링 [PDF, 0.13 MB]
기능적 세이프티의 구현
영어 2015/10/12

작동 지침 준비

피닉스컨택트는 고객이 제공한 초기 정보에 기초한 지침에 따라 2006/42/EC에 맞게 기계의 작동 지침을 준비합니다. 이를 위해 현장에서 검사 목록을 사용하여 고객과 인터뷰를 실시하고 필요한 기술 정보를 요청합니다. 기계류 지침에 따르면 출시된 모든 기계에는 작동 지침이 수반되어야 합니다. 작동 지침은 준수 프로세스의 중요한 부분이고 CE 마크 부착을 위한 필수 요건입니다. 작동 지침은 위험 감소에 필요한 최종 조치로서, 남아 있는 모든 위험과 이러한 위험을 방지 또는 관리하는 방법을 사용자에게 알려줍니다.

설명 언어 업데이트됨
작동 지침 준비 [PDF, 0.15 MB]
지침에 따른 CE 준수를 위한 작동 지침
영어 2015/10/12

시행 지원 요청

여기에서 개별 지원을 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany