정보 기술의 서지 보호를 위한 선택 가이드

정보 기술의 서지 보호를 위한 선택 가이드

쉽게 찾을 수 있습니다!

인터페이스를 위한 올바른 서지 보호입니다.

광범위한 인터페이스로 인해 정보 기술에 적합한 서지 보호 솔루션을 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 피닉스컨택트의 STOP-IT(Selection of Protection for Information Technology) 선택 가이드는 이상적인 서지 보호 솔루션을 선택할 수 있도록 지원해 드립니다,

STOP-IT 선택 가이드

아래 표에는 Ethernet, ISDN, TTY(4 - 20 mA), INTERBUS, PROFIBUS 등을 위한 데이터, 통신, 측정, 제어 및 무선 시스템에 대한 서지 보호 장치가 포함되어 있습니다.

  • 서지 보호를 권장하는 인터페이스는 첫 번째 열에 알파벳순으로 나와 있습니다.
  • 인터페이스에 적합한 서지 보호 장치는 두 번째 열에서 설명합니다. 보호 장치마다 제품의 기술 데이터와 연결되는 링크가 있습니다.
  • 마지막 열에서는 적용 예제를 다운로드할 수 있습니다.
인터페이스서지 보호애플리케이션
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
인터페이스서지 보호애플리케이션
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
적용 예제 다운로드
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
인터페이스서지 보호애플리케이션
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
적용 예제 다운로드
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
인터페이스서지 보호애플리케이션
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166