PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어

PROJECT complete 플래닝 소프트웨어

간단해진 단자 스트립

구성에서부터 완성된 애플리케이션에 이르는 일관된 시스템입니다.

직관적인 구성, 인텔리전트 기능 및 맞춤형 사용자 인터페이스: PROJECT complete 소프트웨어는 손쉬운 단자 스트립 계획 및 해당 마킹의 간단한 작성을 위한 가장 혁신적인 솔루션입니다.

CAE 구성에서 완제품 조립에 이르기까지 모든 프로세스 단계에서 완벽한 디지털 네트워킹을 경험하십시오.

PROJECT complete – 계획부터 완성까지!

PROJECT complete에는 단자 스트립 구성을 위한 검증된 플래닝 소프트웨어와 고성능 마킹 공구가 결합되어 있습니다.

완벽한 프로젝트 설명서 작성과 함께 모든 기존 CAE 프로그램과의 직접 데이터 교환은 이 구성 소프트웨어의 고유한 특징입니다.

PROJECT complete는 호환성을 바탕으로 모든 피닉스컨택트 마킹 시스템을 제어하며 계획에서부터 완벽하게 마킹된 단자 스트립에 이르기까지 지속적인 데이터 흐름을 가능하게 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166