기능 블록

간편한 확장 및 통합

드라이버 및 기능 블록을 별다른 프로그래밍 작업 없이 손쉽게 다운로드 및
설치할 수 있습니다. 따라서 IT 기능, 원격 제어 기능, SQL 연결 또는 제어 기술 등을
사용하여 시스템을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다.

이는 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 프로그래밍 노력을 줄여주는 사전 제작된 기능 블록
  • 손쉬운 인프라 통합
  • 프로그래밍 오류를 방지하는 데 도움이 되는 사전 프로그래밍된 기능 블록
  • 라이센스가 필요한 기능 블록 또는 프리웨어 다운로드

피닉스컨택트의 기능 블록은 테마별 라이브러리로 그룹화됩니다. 표준
라이브러리에는 제어 프로그램에서 I/O 단자대에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기능 등이 포함되어 있습니다. 기술 기능이 포함된 라이브러리는 제어 작업, 통신 프로토콜 및 심지어 산업용 솔루션을 위한 사전 제작된 애플리케이션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 방대한 기능 블록을 무료로 사용할 수 있습니다. 일부 블록은 컨트롤러에서 런타임 라이센스가 필요합니다. 이러한 라이센스는 컨트롤러용 액세서리로 제공되는 메모리 카드에 저장됩니다. 필요한 라이센스가 컨트롤러에 없는 경우 기능 블록은 6시간 동안 제한 없이 작동한 다음 비활성화됩니다.

기능 블록의 사용 및 상호 작용에 대해 명확하게 알 수 있도록 여기에는 몇 가지 적용 예제가 나와 있습니다. 적용 예제는 해당 개발 환경과 함께 사용할 수 있는 실행 가능한 프로젝트입니다. 예제의 소스 코드를 볼 수 있고 고객의 적용 분야를 위한 기초로 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 적용 예제:

  • I/O 컴포넌트의 스타트업 단순화
  • 프로그램 개발을 위한 검증된 소스 제공
  • 솔루션을 포괄적으로 설명
  • 여러 다른 컴포넌트 및 기능 간의 상호 작용 문서화

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166