CLIP PROJECT 플래닝 소프트웨어

최적의 준비

최적의 준비

컨트롤 캐비닛용 단자 스크립을 손쉽게 구성하는 동시에 해당 마킹을 만드십시오.

CLIP PROJECT 플래닝 소프트웨어를 사용하여 컨트롤 캐비닛에 설치할 단자 스트립을 최적으로 준비하십시오. 동시에 CLIP PROJECT 마킹을 사용하여 마킹을 수행할 수도 있습니다.

CLIP PROJECT: 플래닝 및 마킹

CLIP PROJECT 플래닝 및 마킹

피닉스컨택트의 CLIP PROJECT는 두 부분으로 구성됩니다.

  • CLIP PROJECT 플래닝을 사용하면 DIN 레일용 단자 스트립을 빠르고 편리하게 오류 없이 구성할 수 있습니다. CAE 시스템과 최적의 상호 작용을 통해 일관된 프로세스 체인이 완성됩니다.
  • CLIP PROJECT 마킹을 사용하여 마킹을 손쉽게 생산하십시오. CAE 시스템, 스프레드시트 프로그램 및 워드 프로세서 프로그램에서 기존 라벨링 데이터를 가져올 수 있습니다.

CLIP PROJECT 플래닝 소프트웨어는 다양한 언어로 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166