개요로 돌아가기

CLIP PROJECT: 라벨링 계획

CLIP PROJECT를 사용하여 마킹용 라벨링을 손쉽게 만드십시오. 이 구성 소프트웨어는 구성용 CLIP PROJECT 플래닝과 마킹 라벨링용 CLIP PROJECT 마킹의 두 부분으로 구성되어 있습니다.

CLIP PROJECT 플래닝: 사용자 친화적 구성

CLIP PROJECT 플래닝, 피닉스컨택트의 프로젝트 소프트웨어  

일관된 프로세스 체인

CLIP PROJECT 플래닝을 사용하면 단자 스트립을 빠르고 편리하고 오류 없이 구성할 수 있습니다.

CAE 시스템과의 최적의 상호 작용을 통해 일관된 프로세스 체인이 완성됩니다.

  • 프로세스 체인에는 데이터 전송, 제품 선택, 수정 기능과 함께 완벽한 문서화가 최종적으로 포함됩니다.
  • 모듈형 단자대 외에도 CLIP PROJECT 플래닝을 사용하면 과전류 및 서지 보호, 전원 공급, 신호 변환 및 자동화 기술에 사용되는 것과 같은 다른 제품을 구성할 수 있습니다.

CLIP PROJECT 마킹: 손쉬운 라벨링

CLIP PROJECT: 다양한 소재의 손쉬운 라벨링  

다양한 소재의 손쉬운 라벨링

CLIP PROJECT 마킹을 사용하면 다양한 마킹 소재에도 불구하고 쉽고 편리하게 마킹을 만들 수 있습니다.

  • 라벨링할 수 있는 영역이 표시됩니다. 완성된 인쇄 라벨의 실제 표시가 화면에 제공됩니다..
  • 매우 사용자 친화적인 조작: CAE 시스템, 스프레드시트 프로그램 및 워드 프로세서 프로그램에서 기존 라벨링 데이터를 가져옵니다.
  • CLIP PROJECT 마킹은 피닉스컨택트의 모든 인쇄 시스템뿐만 아니라 표준 오피스 인쇄기를 제어합니다.
  • CLIP PROJECT professional 버전에는 템플릿 디자이너가 포함되어 있습니다. 따라서 고유한 라벨을 손쉽게 만들 수 있습니다.

 


개요로 돌아가기
참조
  • CLIP PROJECT: 라벨링 계획

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166