최신 제품과 모바일 시스템 액세스와 같은 다양한 피닉스컨택트의 제품 및 기능을 스마트폰과 태블릿에서 경험해 보십시오.
새로운 카탈로그 앱을 사용하면 친숙한 피닉스컨택트 제품 구조를 탐색하여 전체 제품군에 액세스할 수 있습니다.
직관적인 탐색과 다양한 위시리스트를 통해 원하는 정보와 올바른 연락처를 언제 어디서나 찾을 수 있기 때문에 보다 쉽게 제품을 주문할 수 있습니다.
새로운 CLIPSAFE 앱을 사용하면 피닉스컨택트의 제품군에서 원하는 단자대를 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다.
직관적인 제품 선택 후 도면, 인증서 및 데이터 시트와 같은 선택한 하우징에 대한 모든 정보를 사용할 수 있습니다.
요구 사항에 적합한 마킹은 무엇입니까? MARKING 시스템 앱을 사용하여 찾아보십시오.
검색 지원 기능 또는 통합 제품 스캐너를 사용하여 올바른 솔루션을 빠르고 쉽게 찾으십시오. 소재 편집기를 사용하여 애플리케이션 환경에서 필요한 마킹을 직접 만들 수 있습니다.
MINI Analog Pro를 사용하면 NFC(Near Field Communication)를 통해 신호 처리기에 액세스할 수 있습니다.
이는 모듈 유형에 따라 완벽한 구성 또는 DIP 스위치 설정 지원을 구현하고 블록 다이어그램 또는 데이터 시트와 같은 정보에 액세스할 수 있다는 것을 의미합니다.
PLC 로직 앱 및 해당 Bluetooth 어댑터를 사용하여 로직 모듈의 프로세스 데이터에 무선으로 빠르게 액세스하십시오.
파라미터를 조정하고 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다.
보호 앱은 고유한 전기 장치를 서지 전압으로부터 보호하는 방법을 이해하기 쉽게 설명합니다.
광범위한 보호 개념을 설계하고 서지 보호의 상태를 지속적으로 파악하십시오.
이 앱을 사용하면 NFC를 통해 QUINT POWER 전원 공급 장치를 개별적으로 파라미터화할 수 있습니다.
특히, 예방적 기능 모니터링을 위한 시그널링 임계값을 정의하거나 출력 전압을 설정하거나 특정 요구 사항에 맞게 출력 특성 곡선을 조정할 수 있습니다. 모바일 단자 장치에서 구성 프로파일을 저장 및 전송할 수도 있습니다.
유럽 기계류 지침의 사용 범위 내에서 기계/시스템을 계획, 설계, 제작 또는 작동하십니까?
그렇다면 이 앱은 기계/시스템이 2006/42/EC 기계류 지침의 요구 사항을 얼마나 준수하는지에 대한 개요를 제공하는 유용한 도구입니다.
이 앱은 TC MOBILE I/O X200 SMS 릴레이(펌웨어 버전 2.0 이상)의 사용을 지원합니다.
장치 상태를 표시하고 스위칭 명령을 보내므로 더 이상 수동으로 SMS를 작성할 필요가 없습니다.