VHPready

VHPready

가상 발전소를 위한 표준

분산 에너지 생산과 관련된 인텔리전트 에너지 관리를 위한 새로운 기술을 경험해 보십시오.

산업, 에너지 및 연구 분야의 파트너와 함께 피닉스컨택트는 분산된 에너지 발전기의 네트워크를 구축하기 위한 표준을 만들고 있습니다. VHPready(Virtual Heat & Power) 표준은 사회 및 산업 분야에서 일관되게 에너지를 공급하기 위해 휘발성 회생 에너지가 네트워크로 구축되는 가상 발전소를 위한 기반을 제공합니다.

이점

  • 열병합 장치를 가상 발전소에 신속하게 연결할 수 있으므로 최소한의 엔지니어링 작업만 필요
  • 발전소의 중앙 모니터링을 통한 요구 기반 유지 관리
  • 가상 발전소를 손쉽게 전환할 수 있게 하는 일관된 통신
  • 표준화된 통신 인터페이스를 통한 가상 발전소와의 손쉬운 연결
  • 표준화된 방식으로 가상 발전소에 통합된 직접 마케팅 보조금 제도 사용

가상 발전소에서 VHPready는 어떤 일을 합니까?

a_0064063  

가상 발전소

가상 발전소는 PV 시스템, 풍력 발전 시설 또는 생물 가스 시스템과 같은 여러 개의 분산된 회생 에너지 발전기로 구성된 네트워크입니다. 이러한 발전기는 하나의 발전소인 가상 장치가 됩니다. 이 발전소는 에너지 공급자의 주전원 공급 장치에 전기 에너지를 제공할 수 있습니다.

VHPready는 제어실에서 분산된 장치를 제어하기 위한 공개 산업 표준입니다. 일관성 있는 표준화된 통신으로 가상 발전소를 손쉽게 상호 간에 연결하고 관리할 수 있습니다.

VHPready 산업 포럼에서는 일정한 통신용 데이터 지점과 SSL/TLS 및 PKI를 통한 암호화를 규정했습니다. 다양한 기존 원격 제어 프로토콜 중에서 이미 널리 인정된 IEC 60870-5-104 및 IEC 61850-7-420 프로토콜이 선택되었습니다. 지원되는 프로토콜 및 안전을 위한 요구 사항을 충족할 경우 시스템을 VHPready 네트워크에 연결하는 것이 가능합니다.

피닉스컨택트는 VHPready를 위해 무엇을 제공합니까?

가상 발전소의 구조  

가상 발전소의 구조

자동화 기술 분야에서 수년 동안 쌓은 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 특수한 에너지 산업용 소프트웨어와 가상 발전소용 맞춤형 솔루션이 있는 혁신적인 하드웨어를 제공할 수 있습니다.

사실상 모든 공통 통신 인터페이스를 위한 모듈형 설정과 지원이 제공되므로 에너지 공급자 및 소비자 간 통신과 제어실까지의 통신을 안전하고 표준화된 방식으로 구축할 수 있습니다.

하드웨어에서 Resy+ 원격 통신 소프트웨어에 이르기까지 피닉스컨택트는 VHPready 표준에 따른 통신을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

가상 발전소를 위한 파트너

피닉스컨택트의 제품 포트폴리오  

한 곳에서 모든 제품 제공

가상 발전소로 에너지를 생산하고 요구 사항에 따라 소비자에게 제공하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 분산된 에너지 생산, 소비자 및 저장 시스템을 인텔리전트하게 제어하려는 고객을 위한 최적의 파트너입니다.

공개 산업 표준을 추구하는 피닉스컨택트는 표준화된 통신 인터페이스에 기초하여 모듈형 솔루션을 만드는 데 필요한 전문 지식과 제품 포트폴리오를 갖고 있습니다. 궁금한 사항이 있으시면 직접 문의하거나 오른쪽의 연락처 양식을 사용하십시오.

고객의 솔루션을 위한 제품

피닉스컨택트는 고객에게 적합한 솔루션을 개발하기 위해 최고 품질의 가상 발전소용 제품을 사용합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166