기술

영감을 주는 솔루션

영감을 주는 솔루션

최신 기술 경험: 피닉스컨택트의 혁신적인 기술 솔루션에 대해 직접 확인해 보십시오.

카테고리

  • ACB 기술
    ACB 기술

    세이프티 요구 사항이 가장 높은 시스템에서 이중화 전원 공급 장치는 전원 공급 장치의 오류가 다운타임을 발생시키지 않는다는 것을 보장합니다.

  • PCB 마운팅
    PCB 마운팅

    여기에서 다양한 마운팅 타입의 적용 분야와 그 요구 사항 및 이점에 대해 알아볼 수 있습니다.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology는 피닉스컨택트의 새로운 개방형 제어 플랫폼을 위한 기반을 제공합니다.

  • PROFICLOUD
    피닉스컨택트의 PROFICLOUD

    PROFICLOUD는 산업 분야를 위한 전문적인 클라우드 솔루션입니다.

  • PROFINET
    PROFINET

    실시간 Ethernet 시스템 - 산업용 통신 분야의 전문가가 제공합니다.

  • SFB 기술
    SFB 기술

    SFB 기술이 적용된 전원 공급 장치는 시스템을 위한 선택적이고 비용 효율적인 보호를 제공합니다.

  • 고급 차폐 기술
    고급 차폐 기술

    고유한 차폐 개념을 사용한 M8 및 M12 커넥터의 완벽한 안전 차폐 – 피닉스컨택트의 고급 차폐 기술

  • 고출력 충전 기술
    고출력 충전 기술

    피닉스컨택트의 고출력 충전 기술을 사용하면 3분에서 5분 만에 전기 차량 배터리를 충전하여 100 km를 주행할 수 있습니다.

  • 기능적 세이프티
    기능적 세이프티

    기능적 세이프티는 기계에서 발생할 수 있는 위험을 줄입니다. 피닉스컨택트는 표준에 따라 애플리케이션에 세이프티를 통합하는 방법을 설명합니다.

  • 낙뢰 모니터링 시스템
    낙뢰 전류 탐지

    낙뢰의 조기 탐지 및 평가를 위해 LM-S 낙뢰 모니터링 시스템을 사용할 수 있습니다. 다음 페이지에는 시스템 작동 방식과 가능한 적용 분야가 나와 있습니다.

  • 릴레이 기술
    릴레이 기술

    릴레이 시스템을 위한 혁신적인 솔루션입니다.

  • 산업용 무선
    산업용 무선

    고객의 적용 분야를 위한 산업용 무선 시스템의 가능성에 대해 알아보십시오.

  • 산업용 식별 솔루션
    산업용 식별 솔루션

    단자대, 전선, 케이블 또는 장비와 같은 모든 관련 컴포넌트를 영구적으로 명확하게 마킹할 수 있습니다.

  • 산업용 통신 표준
    산업용 통신

    새로운 TSN, SPE/APL 및 5G 기술은 OPC UA 분야의 추가적인 발전과 더불어 미래의 제조업체 간 통신 표준으로 자리잡았습니다.

  • 서지 보호
    서지 보호

    피닉스컨택트는 서지 보호 장치의 개발을 이끄는 선도적 기업입니다.

  • 연결 기술
    연결 기술

    피닉스컨택트의 연결 기술은 데이터, 신호 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있도록 설계되었습니다.

  • 장치 보호
    장치 회로 차단기

    장치 회로 차단기를 사용하면 작동 장비에 대한 개별 보호를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 과부하의 영향을 받는 해당 영역만 보호됩니다.

  • 전원 공급 장치 및 UPS
    전원 공급 장치 및 UPS

    Phoenix Contact Power Supplies GmbH의 Paderborn 지사에는 전원 공급 기술 분야의 모든 전문 지식이 모여있습니다.

다른 기업보다 기술적으로 뛰어난 기업은 최신 동향과 발전을 이끌어 나갈 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 혁신을 통해 획기적인 미래를 선사하고 있습니다. 피닉스컨택트는 센서에서 컨트롤러에 이르기까지 최상의 연결을 제공합니다. 전통적인 모듈형 단자대 및 방말형 기계 플러그에서 무선 Ethernet 및 안전 컨트롤러 솔루션에 이르기까지 고객은 기대 이상의 혁신을 경험할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 기술이 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166