서비스

서비스

한 발 앞선 서비스

지식 영역을 확장하고 전문가의 조언을 활용하십시오.

피닉스컨택트의 제품을 사용하면 세이프티를 크게 향상시키고 시스템의 작동 준비 상태를 개선할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 지원 서비스를 제공합니다.

세미나

피닉스컨택트는 다양한 세미나를 통해 피닉스컨택트의 전문 지식을 집약적으로 전달할 수 있는 이상적인 프레임워크를 제공합니다. 이와 함께, 피닉스컨택트는 다양한 정보를 인쇄물 형태로 제공하는 동시에 어디에서나 인터넷을 통해 정보에 액세스하고 웹 사이트에서 재고를 확인하여 제품을 주문할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.

피닉스컨택트는 고객과의 일대일 상호 작용도 매우 중요하게 생각합니다.

기술 컨설팅 및 특정 고객 솔루션 개발

서지 보호와 관련한 고객의 요구 사항은 매우 개별적입니다. 서지 보호 개념을 이러한 요구 사항에 따라 완벽하게 맞춤형으로 제공하는 것이 중요합니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 적극적인 도움을 드릴 것입니다. 피닉스컨택트는 올바른 서지 보호 기술을 제공하기 위해 고객과 협력합니다. 따라서 고객은 장치와 시스템이 완벽하게 보호되고 항상 작동할 준비가 되어 있다는 확신을 가질 수 있습니다.

CHECKMASTER 어레스터 테스트 시스템 대여 서비스

CHECKMASTER 어레스터 테스트 시스템을 사용하면 서지 보호 장치를 현장에서 직접 테스트할 수 있습니다. 따라서 시간이 오래 걸리는 연구소 테스트 작업이 필요하지 않습니다. 장치와 시스템은 항상 보호된 상태로 유지됩니다. 또한 CHECKMASTER를 사용해 다양한 보호 장치를 테스트할 수 있습니다.

CHECKMASTER의 구매는 현명하고 가치 있는 투자가 될 것입니다. 그러나 모든 고객이 이 제품을 구매해야 할 만큼 많은 서지 보호 장치를 갖고 있는 것은 아닙니다. 따라서 피닉스컨택트는 이러한 고객을 위한 어레스터 테스트 장치 대여 서비스를 제공합니다.

기본 및 추가 교육과 직원에 대한 자격 부여를 통한 지원

피닉스컨택트는 고객사의 직원이 회사에서 사용되는 서지 보호 개념에 최대한 익숙해질 수 있도록 기본 및 추가 교육을 제공하여 해당 직원이 필요한 능력을 확보할 수 있도록 지원합니다.

계획 지원 – 개별적 또는 소프트웨어를 사용한 지원

고객이 원하는 경우 보호 개념을 계획하는 과정에서 개별적인 컨설팅도 제공됩니다.

또는 CLIP PROJECT 소프트웨어를 사용하여 표준 DIN 레일에서 피닉스컨택트 제품을 구성할 수 있습니다. 이외에도 통합 TRABTECH select 소프트웨어 모듈은 포괄적인 서지 보호 개념 수립을 위한 지원을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166