보호 개념

피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 사용해 장치 및 시스템 주위에 효과적인 보호 회로를 만들 수 있습니다. 이를 통해 외부 서지 전압이 커플링되지 않도록 방지합니다. 케이블과 보호 회로 사이의 모든 인터페이스에 적절한 보호 장치를 설치해야 합니다.

전원 공급, 측정 및 제어 기술, 정보 기술, 트랜스시버 시스템의 네 가지 기본 카테고리로 구분하여 각각에 대한 적절한 서지 보호를 사용할 수 있습니다.

보호 영역

일반적인 단일 가구 주택의 예에서 볼 수 있는 개별 보호 영역의 위치  

일반적인 단일 가구 주택의 예에서 볼 수 있는 개별 보호 영역의 위치

효과적인 보호를 달성하려면 위험에 처한 장치가 있는 위치와 장치에 위험을 초래하는 영향을 파악하는 것이 중요합니다. 다음 그림은 개별 보호 영역의 위치를 나타내기 위해 일반적인 단일 가구 주택의 예를 보여줍니다.

LPZ라는 약어는 낙뢰 보호 영역을 나타내며 다양한 위험 영역에 해당합니다. 다음과 같이 영역이 구분됩니다.

  • LPZ 0A(직격 낙뢰): 건물 외부의 위험 영역을 나타냅니다.
  • LPZ 0B(직격 낙뢰): 건물 외부의 보호된 위험 영역을 나타냅니다.
  • LPZ 1: 에너지가 높은 서지 전압으로 인한 위험이 존재하는 건물 내부의 영역을 나타냅니다.
  • LPZ 2: 에너지가 낮은 서지 전압으로 인한 위험이 존재하는 건물 내부의 영역을 나타냅니다.
  • LPZ 3: 이 영역에서는 장치 및 케이블 자체에 의한 서지 전압 및 다른 영향이 위험을 나타냅니다.

케이블에서 서지 전류의 효과

케이블에서 유도 전압의 원인  

케이블에서 유도 전압의 원인

서지 전압은 고주파 전류의 방전 및 이로 인한 트랜션트 프로세스를 통해 제한됩니다. 이는 케이블의 저항이 아니라 유도성 저항이 특히 중요하다는 것을 의미합니다.

Faraday의 유도 법칙에 따라 이러한 타입의 서지 전류가 접지 전위에 방전될 경우 커플링 지점 및 접지 간에 서지 전압이 다시 생성됩니다.

u0 = L x di/dt
u0 = 유도 전압, V
L = 인덕턴스, Vs/A / H
di = 전류 변화, A
dt = 시간 간격, s

유도성 저항은 케이블 길이를 줄이거나 방전 전류를 병렬로 연결하는 방법으로만 줄일 수 있습니다. 이러한 이유로 인해 가능한 조밀하게 메쉬된 메쉬 모양 등전위 본딩은 방전 전류의 총 임피던스 및 이로 인한 잔류 전압을 최소화하기 위한 최선의 기술 솔루션입니다.

등전위 본딩

등전위 본딩 시스템  

등전위 본딩 시스템

완벽한 보호는 완벽한 절연 또는 완벽한 등전위 본딩을 통해서만 달성할 수 있습니다. 그러나 대부분의 실제 애플리케이션에서 완벽한 절연이 불가능하기 때문에 완벽한 등전위 본딩만 선택할 수 있습니다.

이를 위해 모든 전기적 전도성 부품을 등전위 본딩 시스템에 연결해야 합니다. 작동하는 케이블을 중앙 등전위 본딩에 연결하기 위해 보호 장치가 사용됩니다. 서지 전압이 발생할 경우 이러한 장치는 전도성을 갖게 되고 서지 전압을 단락시킵니다. 따라서 서지 전압으로 인한 손상을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

다양한 등전위 본딩 시스템을 만들 수 있습니다.

  • 라인 모양 등전위 본딩
  • 스타 모양 등전위 본딩
  • 메쉬 모양 등전위 본딩

메쉬 모양 등전위 본딩은 모든 전기적 전도성 부품이 개별 케이블을 갖고 있고 추가 케이블이 최단 경로를 통해 모든 엔드 포인트를 연결하므로 가장 효과적인 방법입니다. 이 타입의 등전위 본딩은 컴퓨터 센터와 같은 특히 민감한 시스템에 적합합니다.

전원 공급 장치용 다단계 보호 개념

장치 및 시스템을 보호하기 위해 필요한 수단은 선택한 어레스터 및 예상 환경 영향에 따라 2 또는 3개의 단계로 구분됩니다. 개별 단계의 경우 보호 장치는 해당 장치가 속해 있는 보호 단계에 따라 방전 용량 레벨과 전압 보호 레벨이 다릅니다.

별도로 설치된 보호 단계가 있는 3단계 보호 개념

  • 타입 1: 낙뢰 전류 어레스터
    전압 보호 레벨 < 4 kV, 일반 설치 위치: 주 배전반
  • 타입 2: 서지 보호 장치
    전압 보호 레벨 < 2.5 kV, 일반 설치 위치: 하위 배전반
  • 타입 3: 장치 보호
    전압 보호 레벨 < 1.5 kV, 일반 설치 위치: 단자 장치의 업스트림

보호 단계 1 및 2를 어레스터 조합에서 구현할 수도 있습니다. 이 보호 장치는 타입 1 및 타입 2 어레스터와 동일한 요구 사항을 충족합니다. 주요 이점은 손쉬운 설치입니다. 또한 고려해야 할 특수한 설치 조건이 없습니다. AEC 원리에 따라 작동하는 어레스터 조합은 매우 효과적인 것으로 검증되었습니다. AEC는 액티브 에너지 제어를 나타냅니다. 트리거 전자 장치에 기초한 AEC는 서지 전압의 에너지가 개별 보호 단계로 적절하게 분산되도록 보장합니다. 따라서 개별 보호 단계의 과부하가 방지되고 필요한 저전압 보호 레벨이 보장됩니다.

타입 1/2 어레스터 조합 및 별도의 타입 3 어레스터가 있는 3단계 보호 개념:

  • 타입 1/2: 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치 조합
    전압 보호 레벨 < 2.5 kV, 일반 설치 위치: 주 배전반
  • 타입 3: 장치 보호
    전압 보호 레벨 < 1.5 kV, 일반 설치 위치: 단자 장치의 업스트림

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166