표준 및 지침

표준 및 지침

서지 보호 규정

승인된 첨단 기술과 해당 기술의 구현 방법이 설명되어 있습니다. 이러한 내용은 보호 장치의 제조와 사용 모두에 적용됩니다.

여기에서는 서지 보호 영역의 중요한 표준 및 사양에 대한 개요가 제공됩니다.

낙뢰 보호, 설치 사양 및 서지 보호 장치의 제품 선택에 대한 일반 표준

다양한 표준에서 설치 및 세이프티의 요구 사항 및 다양한 애플리케이션의 제품 사용이 자세히 설명되어 있습니다. 주요 개별 항목 영역이 아래에 나열되어 있습니다. 해당 국제 표준의 이름을 보려면 링크를 클릭하십시오.

 


낙뢰 보호 파트 1: 일반 원리
EN 62305-1
IEC 62305-1 및 VDE 0185-305-1


낙뢰 보호 파트 2: 위험 관리
EN 62305-2
IEC 62305-2 및 VDE 0185-305-2


낙뢰 보호 파트 3: 구조물의 물리적 손상 및 생명 위험
EN 62305-3
IEC 62305-3 및 VDE 0185-305-3



낙뢰 보호 파트 3: 구조물의 물리적 손상 및 생명 위험 –
부록 5: PV 전원 공급 시스템용 낙뢰 및 과전압 방지
DIN EN 62305 부록 5(VDE 0185-305-3 부록 5)


낙뢰 보호 파트 4: 구조물 내의 전기 및 전자 시스템
EN 62305-4
IEC 62305-4 및 VDE 0185-305-4


저전압 서지 보호 장치 – 파트 12: 저전압 전원 시스템에 연결된 서지 보호 장치 – 선택 및 적용 원리
CLC/TS 61643-12/IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12(VDE V 0675-6-12) “IEC 수정”


저전압 서지 보호 장치 – 파트 22: 통신 및 시그널링 네트워크에 연결된 서지 보호 장치 – 선택 및 적용 원리
CLC/TS 61643-22/IEC 61643-22/DIN CLC/TS 61643-22(VDE V 0845-3-2)


저전압 서지 보호 장치 – d.c.를 포함한 특정 애플리케이션용 서지 보호 장치 – 파트 12: 선택 및 적용 원리 – PV 설치에 연결된 SPD
CLC/TS 50539-12


저전압 서지 보호 장치 – d.c.를 포함한 특정 애플리케이션용 서지 보호 장치 – 파트 22: 선택 및 적용 원리 – 풍력 터빈 애플리케이션
CLC/TS 50539-22


견인 시스템용 저전압 d.c. 서지 보호 장치 – 서지 어레스터의 선택 및 적용 규칙
CLC/TS 50544


풍력 터빈 – 파트 24: 낙뢰 보호
EN 61400-24/IEC 61400-24/DIN EN 61400-24(VDE 0127-24)

특히 미국, 중국, 노르웨이 및 프랑스와 같은 일부 국가에서는 추가 국내 사양을 준수해야 합니다. 프랑스는 현재 PV 분야에서 매우 앞서가고 있습니다.

최대 1000 V 정격 전압의 전원 설치 구축
DIN VDE 0100/IEC 60364


빌딩의 전기 설치 – 파트 5-53: 전기 장비 선택 및 구축 – 절연, 스위칭 및 제어 – 조항 534: 과전압 방지용 장치
DIN VDE 0100-534(VDE 0100-534)/IEC 60364-5-53 파트 534

저전압 전기 설치 – 파트 4-44: 세이프티용 보호 – 전압 장애 및 전자기 장애 방지 – 조항 443: 대기 영향 또는 스위칭으로 인한 과전압 방지
DIN VDE 0100-443/IEC 60364-4-44 조항 443

저전압 전기 설치 – 파트 5-54: 전기 장비 선택 및 구축 – 접지 배열, 보호 전선 및 보호 본딩 전선
DIN VDE 0100-540/IEC 60364-5-54 조항 540

저전압 전기 설치 – 파트 4-41: 세이프티용 보호 – 전기 충격에 대한 보호
DIN VDE 0100-410/IEC 60364-4-41 조항 410


저전압 시스템 내부 장비를 위한 절연 조정 – 파트 1: 원리, 요구 사항 및 테스트
EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)


빌딩의 전기 설치 – 파트 7-712: 특수 설치 또는 위치에 대한 요구 사항 – 태양광 PV 전원 공급 시스템
DIN VDE 0100-712/IEC 60364-7-712


저전압 서지 보호 장치 – 파트 11: 저전압 전원 시스템에 연결된 서지 보호 장치 – 요구 사항 및 테스트
EN 61643-11 + A11/IEC 61643-1*/DIN EN 61643-11(VDE 0675-6-11)* 신규: IEC 61643-11:2011


저전압 서지 보호 장치 – 파트 21: 통신 및 시그널링 네트워크에 연결된 서지 보호 장치 – 성능 요구 사항 및 테스트 방법
EN 61643-21/IEC 61643-21/DIN EN 61643-21(VDE 0845-3-1)

서지 보호 장치
UL 1449 3rd Edition


저전압 서지 보호 장치 – d.c.를 포함한 특정 애플리케이션용 서지 보호 장치 – 파트 11: PV 설치의 SPD에 대한 요구 사항 및 테스트
prEN 50539-11

서지 보호 장치의 분류

서지 보호 장치는 주요 컴포넌트로 배리스터, 서프레서 다이오드 또는 스파크 갭이 포함된 장비 항목입니다. 서지 보호 장치는 다른 전기 장비 및 전기 시스템을 허용되지 않는 높은 서지 전압으로부터 보호하고 등전위 본딩을 만들기 위해 사용됩니다.

서지 보호 장치는 애플리케이션 및 보호 기능에 따라 다음과 같이 그룹화됩니다.

  • 최대 1000 V 정격 전압의 저전압 시스템에서 사용되는 서지 보호 장치. 제품 선택 및 설치의 경우 IEC 60364-5-53 파트 534 및 VDE 0100 파트 534와 같은 저전압 시스템용 국제 설치 사양을 준수해야 합니다. 제품 표준은 EN(IEC) 61643-11입니다. 이 표준에 따라 장치는 다음과 같은 3가지 어레스터 카테고리로 구분됩니다.

    타입 1: 낙뢰 보호 영역 LPZ 0 및 1(인입 공급) 사이의 인터페이스에서 설치 및 장비를 보호하도록 설계된 직접 및 근접 낙뢰에 의한 영향을 위한 낙뢰 전류 어레스터입니다. 빌딩에 외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 경우 항상 타입 1 어레스터가 권장됩니다.

    타입 2: 낙뢰 보호 영역 LPZ 1 및 2(주 배전반 및 하위 배전반) 사이의 인터페이스에서 설치, 장비 및 단자 장치를 보호하도록 설계된 원격 낙뢰, 유도성 또는 용량성 커플링 및 스위칭 서지 전압에 의한 영향을 위한 서지 보호 장치입니다.

    타입 3: 전압 레벨을 추가로 줄이기 위해 낙뢰 보호 영역 1 또는 2에서 특히 민감한 단자 장치를 보호하도록 설계된 추가 서지 보호 장치입니다. 배전반에 영구적으로 설치되는 장치나 보호하려는 단자 장치 바로 업스트림의 소켓 영역에서 사용되는 휴대용 보호 장치가 여기에 포함됩니다.

    일반적인 내용은 IEC 61643-12 적용 가이드에서 확인할 수 있습니다. EN(IEC) 62305-…/VDE 0185-305-…의 4개 파트에는 낙뢰 보호의 기본 사항, 낙뢰 보호 영역 개념 및 위험 분석에 대한 내용이 설명되어 있습니다.
  • 최대 200 kV 정격 전압의 AC 전압 네트워크에서 사용되는 서지 보호 장치. 제품 표준은 EN(IEC) 60099 파트 1 - 5입니다. 주로 중간 전압 및 고전압 시스템에 적용됩니다. 파트 5에는 제품 선택을 위한 규칙이 설명되어 있습니다.
  • 낙뢰 및 기타 트랜션트 과전압의 간접 및 직접 영향으로부터 보호하도록 설계된 통신 및 시그널링 네트워크용 서지 보호 장치. 또한 최대 정격 전압이 1000 V AC 및 1500 V DC인 저전압 데이터 시스템, 측정 및 제어 회로, 음성 전송 네트워크 등이 여기에 포함됩니다.

    제품 표준은 EN 61643-21 VDE 0845 파트 3-1입니다. 이 표준에 따라 테스트 요구 사항 및 성능 클래스를 정의하기 위해 장치는 A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 및 D1, D2 카테고리로 구분됩니다. 다양한 카테고리 및 성능 클래스에 따라 보호 장치를 마킹 및 테스트할 수 있습니다.

    일반적인 내용은 IEC  (TS) 61643-22 적용 가이드에서 확인할 수 있습니다. VDE 0800… 및 VDE 0845…의 해당 파트에서 추가 정보가 제공됩니다. 추가 국내 사양을 준수해야 합니다.


전자기 간섭 억제용 패시브 필터 장치 – 파트 1: 일반 사양
EN 60939-1/IEC 60939-1/DIN EN 60939-1(VDE 0565-3)


전자기 간섭 억제용 패시브 필터 장치 – 파트 2: 부문별 사양: 세이프티 테스트가 적절한 패시브 필터 장치 – 테스트 방법 및 일반 요구 사항
EN 60939-2/IEC 60939-2/DIN EN 60939-2(VDE 0565-3-1)


전자기 간섭 억제용 고정 인덕터 – 파트 2: 부문별 사양
EN 60938-2/IEC 60938-2/DIN EN 60938-2(VDE 0565-2-1)


전자 장비용 고정 커패시터 – 파트 14: 부문별 사양 – 전자기 간섭 억제 및 공급 주전원에 연결용 고정 커패시터
EN 60384-14/IEC 60384-14/DIN EN 60384-14(VDE 0565-1-1)

전자기 간섭 필터
UL 1283


정보 기술 장비 – 세이프티 – 파트 1: 일반 요구 사항
EN 60950-1/IEC 60950-1/DIN EN 60950-1(VDE 0805-1), UL 60950-1


저전압 스위치기어 및 컨트롤 기어 – 파트 7-1: 보조 장비 – 구리 전선용 단자대
EN 60947-7-1/IEC 60947-7-1/DIN EN 60947-7-1(VDE 0611-1)


연결 장치 – 전기 구리 전선, 스크류가 있거나 스크류가 없는 타입의 클램핑 장치에 대한 세이프티 요구 사항 – 파트 1: 0.2 mm2 - 최대 35 mm2(포함) 전선용 클램핑 장치에 대한 일반 및 특수 요구 사항
EN 60999-1/IEC 60999-1/DIN EN 60999-1(VDE 0609-1)


연결 장치 – 전기 구리 전선, 스크류가 있거나 스크류가 없는 타입의 클램핑 장치에 대한 세이프티 요구 사항 – 파트 2: 35 mm2 - 최대 300 mm2(포함) 전선용 클램핑 장치에 대한 일반 및 특수 요구 사항
EN 60999-2/IEC 60999-2/DIN EN 60999-2(VDE 0609-101)


가정용 및 비슷한 용도를 위한 필수 과전류 방지가 없는 잔류 전류 작동 회로 차단기(RCCB) – 파트 1: 일반 규칙
EN 61008-1/IEC 61008-1/DIN EN 61008-1(VDE 0664-10)


가정용 및 비슷한 용도를 위한 필수 과전류 방지가 있는 잔류 전류 작동 회로 차단기(RCCB) – 파트 1: 일반 규칙
EN 61009-1/IEC 61009-1/DIN EN 61009-1(VDE 0664-20)


가정용 및 비슷한 설치를 위한 과전류 방지용 회로 차단기 – 파트 1: a.c. 작동용 회로 차단기
EN 60898-1/IEC 60898-1/DIN EN 60898-1(VDE 0641-11)


가정용 및 비슷한 설치를 위한 과전류 방지용 회로 차단기 – 파트 2: a.c. 및 d.c. 작동용 회로 차단기
EN 60898-2/IEC 60898-2/DIN EN 60898-2(VDE 0641-12)


저전압 스위치기어 및 컨트롤 기어 – 파트 2: 회로 차단기
EN 60947-2/IEC 60947-2/DIN EN 60947-2(VDE 0660-101)


엔클로저가 제공하는 보호 수준(IP 코드)
EN 60529/IEC 60529/DIN EN 60529(VDE 0470-1)


저전압 스위치기어 및 컨트롤 기어 조립 – 파트 1: 일반 규칙
EN 61439-1/IEC 61439-1/DIN EN 61439-1(VDE 0660-600-1)


저전압 스위치기어 및 컨트롤 기어 조립 – 파트 2: 전원 스위치기어 및 컨트롤 기어 조립
EN 61439-2/IEC 61439-2/DIN EN 61439-2(VDE 0660-600-2)


폭발성 대기 – 파트 0: 장비 – 일반 요구 사항
EN 60079-0/IEC 60079-0/DIN EN 60079-0(VDE 0170-1)


폭발성 대기 – 파트 1: 내화성 엔클로저 "d"에 의한 장비 보호
EN 60079-1/IEC 60079-1/DIN EN 60079-1(VDE 0170-5)


폭발성 대기 – 파트 7: 높은 안전성 "e"에 의한 장비 보호
EN 60079-7/IEC 60079-7/DIN EN 60079-7(VDE 0170-6)


폭발성 대기 – 파트 11: 본질 안전 "i"에 의한 장비 보호
EN 60079-11/IEC 60079-11/DIN EN 60079-11(VDE 0170-7)


전기 액세서리 – 가정용 및 비슷한 용도를 위한 잔류 전류 모니터(RCM)
EN 62020/IEC 62020/DIN EN 62020(VDE 0663)


기구 변압기 – 파트 1: 변류기
EN 60044-1/IEC 60044-1/DIN EN 60044-1(VDE 0414-44-1)


UPS(무정전 전원 시스템) – 파트 1: UPS에 대한 일반 및 세이프티 요구 사항
EN 62040-1/IEC 62040-1


UPS(무정전 전원 시스템) – 파트 2: EMC(전자기 호환성) 요구 사항
EN 62040-2/IEC 62040-2/DIN EN 62040-2(VDE 0558-520)


UPS(무정전 전원 시스템) – 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항 지정 방법
EN 62040-3/IEC 62040-3/DIN EN 62040-3(VDE 0558-530)

EMC 지침

노이즈 방출 및 노이즈 내성은 EMC의 주요 평가 파라미터입니다. 여기에서 이 영역의 주요 표준 목록을 볼 수 있습니다.

환경에 따른 방출:
주거 환경: DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
산업 환경: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

환경에 따른 내성:
주거 환경: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
산업 환경: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2


고조파 전류 방출
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2


전압 변동
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3


정전기 방전 내성 테스트(ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2


라디오 주파수, 전자기 필드 내성 테스트(EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3


서지 내성 테스트
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5


라디오 주파수 필드에 의해 유도된 전도성 외란에 대한 내성(HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6


전원 주파수 자기장 내성 테스트
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8


전압 강하, 짧은 중단 및 전압 변형 내성 테스트
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166