NFPA 79에 대한 정보

NFPA 79를 위한 준비

NFPA 79를 위한 준비(2018 버전)

기계 제조업체는 미국 일부 지역에서 서지 보호가 기계에 필수적이라는 것을 알고 있습니다. 기계에서 새로운 NFPA 79(2018)를 위한 준비를 완료하십시오.

제품을 북미에 수출하거나 북미 지역 내에서 판매하는 기계 및 시스템 제조업체는 적용되는 해당 법률과 규정을 따라야 합니다. NEC 외에 가장 중요한 기술 표준 중 하나는 NFPA 79 표준의 2018 개정판입니다.
여기에서 서지 보호 장치(SPD)의 사용에 적용 가능한 필수 NFPA 79 요구 사항에 대해 알아보십시오.

이점

  • NFPA 79(2018) 준수를 보장하는 모든 VAL-US 제품에 표시된 UL-listed 테스트 마크
  • 200 kA의 높은 단락-회로 전류 등급으로 인해 단락-회로 전류를 초과하지 않음
  • NFPA 79(2018) 요구 사항 준수로 인한 검사자의 간소한 시스템 승인 절차
  • NFPA 79(2018)의 요구 사항에 따른 모든 VAL-US 제품의 광범위한 사용
  • CE 인증을 받아 유럽 전체에서 제품 제공, 사용 및 마운트 가능
맨 위로 돌아가기

NFPA 79(산업 기계용 전기 표준)은 미국 산업 기계의 안전 표준을 정의하는 미국 표준입니다. 이 표준은 잘못 구현된 경우 기계의 위험한 상태를 초래할 수있는 전기 및 전자 개념을 규제합니다. 여러 개념 중에서 특히 과전류 방지, 케이블링 및 세이프티 회로가 포함되어 있고 최신 버전에서는 서지 보호의 사용을 다루고 있습니다.
NFPA 79는 3년마다 개정됩니다. 최신 버전은 2018년에 게시되었습니다.

시운전할 모든 기계는 먼저 검사자가 검사 및 승인해야 합니다. 미국 전기 규격(NEC – NFPA 70) 외에도 이 검사는 NFPA 79 표준에 기반을 둡니다. 기계가 표준을 완전히 준수하지 않는다고 검사자가 판단할 경우 승인이 거부되고 따라서 NFPA 79 인증이 거부될 수 있습니다. 이 경우 기계를 시운전하지 못할 수 있습니다.

이 지침은 미국의 모든 산업용 기계에 적용됩니다. 해당 주/지역에서 적용 가능한 NFPA 79 표준의 버전은 해당 주/지역에서 유효한 미국 전기 규격 버전에 따라 달라집니다. “위험 지역”에 설치된 기계의 경우 NEC 500번 조항 이하 내용도 적용됩니다.

산업용 기계에 설치되는 컨트롤 캐비닛은 NEC 및 NFPA 79 표준 외에도 UL 508A 표준을 준수해야 합니다. 이러한 3가지 규칙 및 표준 간에 다른 요구 사항이 있는 경우 가장 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. 예를 들어, 과전류 방지 장비의 경우 가장 낮은 값을 준수해야 합니다.

개인 보호의 역할이 매우 중요합니다. 기계에서 직원에게 위험한 상황이 발생하지 않도록 모든 서지 전압이 기계의 세이프티 회로에 어떠한 손상도 줄 수 없습니다. 서지 전압 이후의 추가적인 기계 작동 준비에 대한 고려 사항은 여기서 다루지 않습니다.

NEC(2017) 및 NFPA 79(2018)에 따라 세이프티 회로를 갖춘 산업 기계용 전원 공급 장치에는 서지 보호 장치(SPD)가 장착되어야 합니다. 이러한 장치는 UL 1449 표준에 따라 “UL-listed” 승인을 받아야 합니다. 또한 설치 현장의 단락-회로 전류보다 큰 단락-회로 전류 등급(SCCR)을 갖추어야 합니다.

전원 공급 장치용 서지 보호 장치는 가능한 피드-인 지점과 가까이 설치해야 합니다. 설치 현장에서 기계의 위치에 따라 적절한 SPD 타입(NFPA 79(2018), 7.8번 조항 참조)을 선택해야 합니다. 이와 관련하여 특히 간편한 VAL-US 시리즈의 경우 UL-listed 타입 1 장치로서 설치 현장의 아무 곳에서나 사용할 수 있습니다. 여기서 케이블을 과전류로부터 보호하는 것을 고려해야 할 수 있습니다.

신호 및 데이터 기술용 서지 보호 장치는 NFPA 79 표준에서 요구되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 기계에 설치할 수 있습니다. 제어 엔지니어링 시스템 등에 대한 기계 통신 인터페이스를 제공하는 서지 보호 장치를 여기에서 사용하는 것이 좋습니다.

NEC 및 NFPA 79 표준을 둘 다 미국 화재 예방 협회로부터 구입하거나 무료로 볼 수 있습니다. 전자 및 인쇄 포맷 모두를 구입할 수 있습니다.

미국 그리드 타입

미국의 그리드 타입, 전압 및 해당 주파수는 역사적인 이유로 인해 유럽에서 알려진 것과 부분적으로 크게 다릅니다. 산업용 기계는 주로 "3상 스타" 및 "델타" 그리드 타입에서 작동합니다. 하지만 다른 그리드 타입도 있으며 가장 일반적인 타입이 아래에 나열되어 있습니다.

맨 위로 돌아가기

UL 1449에 따른 SPD 타입

SPD는 다양한 타입으로 범주화됩니다. 이러한 타입은 설치 현장에서 SPD를 설치할 수 있는 위치에 대한 정보를 제공합니다. 이 범주화가 낙뢰 보호 측면에서 장치의 성능이나 적용 영역에 대한 정보를 제공하지는 않습니다. 나열된 지침 또는 표준에는 이에 대한 내용이 전혀 언급되어 있지 않습니다.

맨 위로 돌아가기
분류설명
타입 1 SPD타입 1 SPD는 변압기의 다운스트림과 주 퓨즈 또는 주 단로기의 업스트림에 설치할 수 있습니다.
타입 2 SPD

타입 2 SPD는 주 퓨즈 또는 주 단로기의 다운스트림에 설치해야 합니다.

타입 3 SPD

타입 3 SPD는 업스트림 과전류 방지 또는 단로기와 최소 10 m 이상의 간극(= 케이블 길이)이 있어야 합니다.

제품에 대한 요구 사항

VAL-US 제품군의 제품을 다양한 그리드 타입 및 전압에 사용할 수 있습니다. 이 제품은 한편으로는 "UL-listed" 승인을 획득했고 다른 한편으로는 200 kA의 단락-회로 전류 등급(SCCR)(UL 1449 ed. 4에 따름)으로 인해 광범위하게 사용 가능하므로 NFPA 79의 요구 사항을 충족합니다.

맨 위로 돌아가기
3상 스타 시스템 전압(위상)이름(주문 번호)
3상 스타277 / 480 V(A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM(2910374)
277 / 480 V(A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM(1075896)
347 / 600 V(A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM(1079099)
347 / 600 V(A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM(2910383)
3상 스타 시스템 전압(위상)이름(주문 번호)
3상 스타277 / 480 V(A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM(
)
277 / 480 V(A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM(
)
347 / 600 V(A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM(
)
347 / 600 V(A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM(
)
코너 접지 / 비접지 델타 시스템 전압이름(주문 번호)
코너 접지 / 비접지 델타480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM(2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM(2910391)
코너 접지 / 비접지 델타 시스템 전압이름(주문 번호)
코너 접지 / 비접지 델타480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM(
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM(
)

퓨즈

UL 1449에 따라 UL-listed 타입 1 인증을 획득한 서지 보호 장치는 과전류 방지가 필요하지 않습니다(1). 그러나 NEC에는 전선을 과전류로부터 보호해야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서 SPD와 연결된 전선에 과전류 방지 장치(OCPD)를 장착해야 할 수 있습니다(2).

NFPA 79에 따르면 OCPD는 설치된 장치의 제조업체가 아니라 시스템 계획자(이 경우 기계 제작자)가 평가하거나 정의해야 합니다. 이는 SPD에도 적용됩니다. 서지 보호 장치용 OCPD를 설계하는 절차는 다른 모든 장치와 동일합니다. 그러나 SPD에 부하 전류가 없기 때문에 SPD 제조업체가 지정한 정보를 연결 케이블에 사용할 수 있습니다. 이 정보에는 최대 및 최소 케이블 사이즈와 허용되는 케이블 소재가 포함됩니다. 이 정보에 기초하여 각 NEC 표의 도움을 받아 평소와 같이 서지 보호 장치를 설계할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166