서지 전압의 효과

회로에 커플링되는 서지 전압으로 인해 장비와 장치가 크게 손상되는 경우가 자주 발생합니다. 계속해서 사용되는 장치의 경우는 이러한 위험에 특히 취약합니다. 이와 같은 손상으로 인해 매우 큰 비용 손실이 발생할 수 있습니다.

비용이 발생하는 원인은 손상된 장치의 교체 또는 수리에 국한되지 않습니다. 긴 시간의 시스템 다운타임이나 소프트웨어 또는 데이터 손실은 훨씬 더 많은 비용 손실을 초래할 수 있습니다.

손실 발생

서지 전압으로 인한 손실 발생(출처: GDV/2013)  

서지 전압으로 인한 손실 발생(출처: GDV/2013)

보험 회사의 통계에 따르면 매년 서지 전압으로 인한 손실 사고가 많이 발생하고 있습니다. 대부분의 경우 전자 시스템 운영자는 하드웨어 손상에 대해서는 보험을 통해 보상을 받습니다. 하지만 소프트웨어 손상 및 시스템 오류의 경우는 대부분 보험 처리가 되지 않아서 큰 비용 부담으로 이어질 수 있습니다.

독일 보험 회사들의 2013년 통계에 따르면 건물 화재 보험의 경우 손상으로 인한 보험 청구의 57.9%가 서지 전압이 원인이었습니다. 낙뢰로 인한 손상은 10.5%에 해당했습니다. 31.6%는 손상의 원인이 다른 곳에 있었습니다(출처: GDV - 독일 보험 협회).

잠재적 위험

서저 전압으로 인한 전자 컴포넌트의 손상  

서저 전압으로 인한 전자 컴포넌트의 손상

각 회로는 고유한 특정 전압에서 작동합니다. 따라서 허용 오차 상한을 초과하는 모든 전압 상승은 서지 전압입니다.

손상의 범위는 사용된 컴포넌트의 전기 강도 및 영향을 받은 회로에서 변환할 수 있는 에너지에 따라 크게 달라집니다.

보호 회로 원리에 따른 효과적인 보호

보호 회로 원리의 표현  

보호 회로 원리의 표현

보호 회로 원리에는 서지 전압에 대한 완벽한 보호 개념이 설명되어 있습니다. 보호할 항목 주위에 가상의 원을 그려야 합니다. 케이블이 이 원과 교차하는 모든 지점에 서지 보호 장치를 설치해야 합니다. 보호 장치를 선택할 때 관련 회로의 정격 데이터를 고려해야 합니다. 따라서 보호 회로 내의 영역은 전도성 서지 전압 커플링을 방지하는 방식으로 보호됩니다.

보호 회로 개념을 다음 영역으로 구분할 수 있습니다.

  • 전원 공급
  • 측정 및 제어 기술
  • 정보 기술.
  • 트랜스시버 시스템.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166