적용 분야

적용 분야

한 순간에 소중한 것을 파괴할 수 있는 낙뢰 피해

피닉스컨택트의 서지 보호는 안정적인 보호와 손쉽게 설치할 수 있는 고품질 하드웨어를 제공합니다.

주택용 서지 보호

낙뢰 및 서지 전압으로부터 집을 보호하십시오. 겨울에 난방이 되지 않습니까? 올림픽 경기 시청 중에 TV가 망가졌습니까? 가족 사진이 모두 들어 있는 컴퓨터가 켜지지 않습니까?

혹시 이러한 상황이 발생하지 않을까 염려된다면 서지 보호를 심각하게 고려해야 합니다. 2 km 밖에서 발생한 낙뢰로 인해 TV, PC, 노트북, 스마트폰, 중앙 난방, 냉장고 및 냉동고, 커피 머신 등과 같은 전자 장치가 갑자기 고장날 수 있습니다.

이러한 장치가 고장나면 그로 인한 피해 금액이 수백 만원에 달할 수도 있습니다. 화재 보험 회사에서 이러한 피해를 보상해주더라도 개인 데이터의 손실은 되돌릴 수 없습니다.

이 내용을 보려면 Adobe Flash Player를 설치하십시오.

Get Adobe Flash player

권장되는 서지 보호 장치

아래의 구성기를 사용하여 포괄적인 주택용 보호를 선택하십시오. 올바른 제품을 바로 찾을 수 있을 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

충전소의 서지 보호

패널 박스가 과전압을 받을 때 어떤 일이 일어나는지 알아보기 위한 테스트를 수행했습니다.