스크류 연결

스크류 연결

유지 관리가 필요 없는 광범위한 사용

넓은 접점 표면 및 최대한의 접촉력을 위한 기술입니다.

돌아가기 연결 기술

카테고리

  • 전면부 스크류 연결
    전면부 스크류 연결

    공간 절약형 및 편의성 – 압력 클립이 있는 전면부 연결 기술을 사용하면 한 방향으로 전선을 삽입하고 단자대 스크류를 작동할 수 있습니다.

이점

  • 전세계적으로 인정받고 있는 안정적인 스크류 연결
  • 멀티 전선 연결을 사용한 시간 및 공간 절약
  • Reakdyn 원리 또는 스프링 방식 부품 덕분에 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없음
  • 고품질 소재 적용으로 인한 높은 접점 품질 및 전선 인발력
  • 최대한의 배선 공간으로 인해 페룰을 사용하거나 사용하지 않고 정격 케이블 사이즈의 전선 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166