개요로 돌아가기

INTERBUS-Safety

INTERBUS는 산업 환경에서 프로세스 데이터를 전송하기 위한 고속 버스로 설계되었습니다. INTERBUS는 해당 전송 방법 및 토폴로지를 사용해 프로세스 데이터의 신속한 순환 및 시간 등거리 전송과 같은 뛰어난 성능 특성을 제공합니다. INTERBUS-Safety는 세이프티 관련 데이터의 전송을 위한 이러한 검증된 버스 시스템의 기능적 확장입니다.

INTERBUS-Safety 프로토콜

INTERBUS-Safety 프로토콜  

INTERBUS-Safety 프로토콜

INTERBUS-Safety는 안전 데이터 교환 옵션을 추가하여 INTERBUS 시스템을 확장합니다. 자유롭게 프로그래밍 가능한 세이프티 기능을 안전 컨트롤러에서 시스템과 함께 실행할 수 있고 필요한 안전 입력 및 출력 데이터를 안전 INTERBUS 장치와 송수신할 수 있습니다.

안전 컨트롤러 및 안전 INTERBUS 장치는 INTERBUS-Safety 프로토콜을 통해 서로 통신하는데 이 프로토콜은 표준 INTERBUS 프로토콜과 함께 사용되면서 안전 입력 및 출력 데이터뿐만 아니라 데이터 보안 정보를 포함합니다.

블랙 채널 원리

블랙 채널 원리  

블랙 채널 원리

INTERBUS-Safety와 함께 사용되는 블랙 채널 원리는 안전 데이터가 표준 네트워크를 통해 전송되도록 보장합니다. 따라서 버스 시스템은 어떠한 세이프티 관련 작업도 수행하지 않으며 전송 미디어로만 사용됩니다.

안전 데이터 및 세이프티와 관련되지 않은 데이터는 INTERBUS 합계 프레임 프로토콜의 데이터 흐름에 통합됩니다. 안전 INTERBUS 장치 및 안전 INTERBUS 컨트롤러만 삽입된 세이프티 프로토콜을 평가할 수 있습니다.

INTERBUS-Safety 프로토콜에는 다음 오류를 탐지하는 세이프티 관련 데이터의 보호를 위한 조치가 포함되어 있습니다.

  • 메시지 반복
  • 메시지 손실
  • 메시지 삽입
  • 잘못된 메시지 순서
  • 메시지 손상
  • 메시지 지연
  • 장치 혼합

또한 INTERBUS-Safety 프로토콜의 결정적 처리는 제공된 세이프티 체인(예: 입력, 안전 전송 및 처리에서 출력까지의)을 통해 응답 시간을 관찰할 수 있다는 것을 의미합니다.

응답 시간

INTERBUS-Safety 시스템을 사용한 짧은 응답 시간  

INTERBUS-Safety 시스템을 사용한 짧은 응답 시간

INTERBUS-Safety 시스템은 짧은 응답 시간 및 보장된 종료 시간을 특징으로 합니다. 세이프티 프로세스는 매우 짧은 시간 내에 종료를 시작할 수 있어야 하는 시퀀스입니다.

대부분의 경우 위험한 간섭을 탐지하여 필요한 종료를 수행하기까지의 경과 시간이 매우 짧습니다. 합계 프레임 프로토콜의 높은 효율성으로 인해 INTERBUS 시스템은 낮은 클럭 속도에서 매우 짧은 응답 시간을 제공합니다.

결정적 프로토콜 처리 덕분에 INTERBUS의 싸이클 시간을 자세히 계산할 수 있습니다. 각 세이프티 기능에 대해 입력 단자대에서 출력 단자대까지 신호 흐름 동안 고정된 길이의 시간(보장된 종료 시간)이 경과합니다. 보장된 종료 시간은 세이프티 기능에 관련된 입력의 최장 처리 시간 및 관련된 출력의 파라미터화된 종료 시간에 기초하므로 각 세이프티 기능별로 다릅니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166