개요로 돌아가기

구성 가능한 세이프티 모듈

모듈형 확장 및 포괄적인 진단

PSR-TRISAFE

피닉스컨택트의 PSR-TRISAFE 세이프티 모듈에는 기능과 유연성이 결합되어 있습니다. 장치를 하나만 사용하여 해당 애플리케이션의 다양한 세이프티 기능을 모니터링하십시오.

PSR-TRISAFE-M은 추가 모듈을 사용하여 언제든지 확장할 수 있으므로 개별적으로 조정할 수 있습니다. 간단히 마스터 모듈을 디지털 확장 모듈에 연결하면 됩니다.

진단 LED는 모든 입력과 출력의 상태를 나타냅니다. 또한 알람 출력은 시그널링 장치의 스위칭 상태 등을 나타냅니다.

세이프티 모듈은 fieldbus 커플러를 통해 상위 레벨 컨트롤러와 통신합니다. 따라서 세이프티 기능을 시각화 또는 원격 진단에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166