개요로 돌아가기

기능적 세이프티가 필요한 이유는 무엇입니까?

세이프티 기능을 통해 기계와 연관된 위험을 줄일 수 있습니다. 기능적 세이프티는 작업자 보호 기능의 올바른 작동을 보장하는 기계 제어 시스템의 보호를 의미합니다.

기계 세이프티를 위한 요구 사항

기계류 지침에 따른 기계  

기계류 지침에 따른 기계

기능적 세이프티를 달성하려면 정의된 조치를 수행해야 합니다. 일반적으로 위험 평가를 사용하면 세이프티 기능의 수와 다양한 타입을 결정할 수 있습니다. 기계 세이프티에 대한 요구 사항은 기계류 지침의 부록 1에서 3단계 방법으로 설명되어 있습니다. 이에 따라 다음과 같은 일반 원리를 적용해야 합니다.

  • 디자인 관련 조치. 의도한 사용 및 이후의 모든 잘못된 사용을 고려해야 합니다.
  • 설계로 줄일 수 없는 위험에 대한 기술적 보호. 기능적 세이프티에 대한 조치가 여기에 포함됩니다.
  • 표시 조치. 사용자 참고 사항, 작동 지침, 특수 지침 및 교육, 개인 보호 장비 등입니다.

기계류 지침의 이러한 요구 사항은 모든 기계 제조업체에 효력이 있습니다.

기능적 세이프티의 목표

기능적 세이프티는 기계에 위험한 상황을 초래할 수 있는 오류를 방지합니다. 다양한 타입의 오류가 다음과 같이 구별됩니다.

  • 체계적 오류: 세이프티 기능의 사양, 설계 및 구현에서 사용자에 의한 오류입니다.
  • 임의 오류: 하드웨어 결함입니다.
  • 일반 원인에 의한 오류: 여러 장치의 오류를 일으키는 서지 전압과 같은 이벤트에 의해 트리거됩니다.

적절한 조직적 및/또는 기술 조치를 수행하여 이러한 타입의 오류를 줄일 수 있습니다. 시스템의 기능적 세이프티에 대한 표준에 규정된 모든 요구 사항을 준수해야 합니다. 기계의 세이프티 라이프 사이클은 가능한 절차에 대한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트는 또한 이러한 측면에 초점을 두는 서비스를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166