개요로 돌아가기

시스템 아키텍처

세이프티 애플리케이션을 실제로 구현할 경우 제어 및 평가 로직의 시스템 아키텍처를 포함한 적절한 세이프티 개념을 선택하는 것은 다양한 표준의 모든 요구 사항을 준수하는 것만큼 어려울 수 있습니다. 이러한 점에서 피닉스컨택트는 세이프티 릴레이 및 구성 가능한 모듈에서 fieldbus 연결방식의 안전 컨트롤러에 이르는 광범위한 제품군을 제공합니다. 올바른 타입의 기술을 사용하면 세이프티 관련 애플리케이션의 경제적이고 손쉬운 구현이 가능할 뿐만 아니라 관련 표준을 준수하게 됩니다.

세이프티 장치

간단한 세이프티 시스템의 쉽고 빠른 작성  

간단한 세이프티 시스템의 쉽고 빠른 작성

안전 도어 및 비상 정지 버튼이 있는 자동 처리 장치와 같은 약간의 세이프티 기능이 있는 간단한 애플리케이션은 기존 세이프티 장치를 사용하여 구현됩니다. 여기에서 전자 기계적 세이프티 릴레이를 사용하여 표준의 모든 요구 사항을 충족하는 간단한 세이프티 시스템을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.

이 시스템 아키텍처의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 기존의 세이프티 및 기능 제어의 분리
  • 여러 다른 네트워크 및 I/O 장치
맨 위로 돌아가기

구성 가능한 세이프티 모듈

안정성 및 다양한 용도: 구성 가능한 세이프티 모듈  

안정성 및 다양한 용도: 구성 가능한 세이프티 모듈

시스템 크기가 커짐에 따라 일반적으로 세이프티 기능 수가 증가할 뿐만 아니라 개별 모듈의 임시 켜기 및 끄기와 같은 추가 기능을 구현해야 합니다. 구성 가능한 세이프티 모듈은 이러한 애플리케이션에 적합합니다.

이 시스템 아키텍처의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 기존의 세이프티 및 기능 제어의 분리
  • 표준 통신용 공통 네트워크
  • 여러 다른 I/O 장치
맨 위로 돌아가기

네트워크 세이프티 솔루션

세이프티 기능: 표준 네트워크를 통해 연결됨  

세이프티 기능: 표준 네트워크를 통해 연결됨

일반적으로 대규모 시스템에는 추가 세이프티 기능이 필요합니다. 또한 표준 신호뿐만 아니라 흔히 안전 신호도 버스 시스템을 통해 원격으로 획득 및 출력해야 합니다.

목표는 필요한 배선을 대폭 줄이고 유연성을 향상시키는 것입니다. 네트워크에 분산되는 구성 가능한 세이프티 모듈은 중간 규모 애플리케이션까지 적합합니다. 이러한 모듈은 세이프티 컨트롤러 또는 안전 버스 시스템 없이 작동할 수 있습니다. 세이프티 관련 신호는 표준 네트워크를 통해 교환됩니다.

이 시스템 아키텍처의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 기존의 세이프티 및 기능 제어의 분리
  • 표준 및 안전 통신용 공통 네트워크
  • 네트워크에 분산된 세이프티 로직을 포함하는 I/O 모듈
맨 위로 돌아가기

안전 제어 기술

프로그래밍 가능한 세이프티 컨트롤러의 사용  

프로그래밍 가능한 세이프티 컨트롤러의 사용

설명된 기술로는 더 이상 구현할 수 없는 매우 많은 세이프티 기능이 있는 복잡한 애플리케이션의 경우 안전 버스 시스템과 결합된 세이프티 컨트롤러가 이상적인 솔루션입니다.

여기에서 두 가지 다른 솔루션을 사용할 수 있습니다.

1) 첫 번째 솔루션에서는 고유한 안전 네트워크가 설치되어 있는 표준 제어 시스템과 별개인 원격 세이프티 컨트롤러를 사용할 수 있으며 이 경우 필요한 비용과 시간이 증가합니다.

2) 두 번째 솔루션은 안전 컨트롤러를 표준 제어 시스템에 통합하고 안전 장치와의 통신을 위해 기존 네트워크를 사용합니다. 실제로 이 방법은 기술적으로 더 효과적이고 더 경제적인 옵션으로 검증되었습니다.

이 시스템 아키텍처의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 정도가 다른 통합 가능
  • 표준 및 안전 컴포넌트용 공통 통신 시스템
맨 위로 돌아가기

세이프티 관련 입력 및 출력 모듈

세이프티 관련 입력 및 출력 모듈의 사용  

세이프티 관련 입력 및 출력 모듈의 사용

중간 규모 및 대규모 애플리케이션에서는 또한 버스 시스템을 통해 안전 신호가 획득 및 출력됩니다. 이러한 네트워크에 분산된 세이프티 관련 입력 및 출력 모듈은 세이프티 컨트롤러와 통신하고 유연한 파라미터화를 통해 애플리케이션에 맞게 조정됩니다.

이 시스템 아키텍처의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 세이프티 컨트롤러와 함께 사용되는 분산된 안전 및 표준 입력 및 출력 모듈
  • fieldbus를 통한 표준 및 세이프티 컴포넌트용 공통 통신 시스템
맨 위로 돌아가기

요약

세이프티 기능 수와 로직 작동의 복잡도에 따라 개별 세이프티 기술을 결정하는 방법은 모든 애플리케이션을 위한 쉽고 경제적인 솔루션이 있다는 것을 보여줍니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166