개요로 돌아가기

링크 및 다운로드

SISTEMA 소프트웨어 유틸리티

SISTEMA 소프트웨어 유틸리티

독일 산재 보험 조합의 BGIA 산업 안전 보건원이 개발한 SISTEMA 소프트웨어는 EN ISO 13849-1의 범위 내에서 제어 시스템의 세이프티 평가를 지원하는 기능을 제공합니다.

계획된 아키넥터에 기반을 두는 이 Windows 도구는 제어 시스템에서 세이프티 관련 부품(SRP/CS)의 구조를 시뮬레이션합니다. 따라서 달성된 성능 레벨(PL)을 비롯한 다양한 세부 수준에서 안정성 값을 계산합니다.

이와 같은 방식으로 다양한 조건을 단계별로 확인할 수 있습니다.

  • 요구되는 성능 레벨(PLr)을 결정하기 위한 위험 파라미터
  • 카테고리
  • 멀티 채널 시스템에서 일반 원인에 의한 오류(CCF)를 방지하기 위한 조치
  • 평균 컴포넌트 품질(MTTFd)
  • 컴포넌트 및 블록의 평균 테스트 품질(DCavg)

모든 파라미터 변경이 전체 시스템에 미치는 영향이 직접 표시되며 보고서로 인쇄할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 세이프티 컴포넌트용 SISTEMA 라이브러리

피닉스컨택트 세이프티 스위칭 장치 또는 자동화 제품의 모든 세이프티 관련 데이터를 오류 없이 신속하게 SISTEMA 프로젝트에 로드하십시오.

다운로드 방법
주문 번호를 클릭하면 예제 제품의 다운로드 영역으로 이동합니다. 다운로드 탭의 소프트웨어 섹션에서 독일어 및 영어로 제공되는 최신 버전의 SISTEMA 라이브러리를 찾을 수 있습니다.

설명다운로드
세이프티 스위칭 장치용 SISTEMA 라이브러리2904950
자동화 제품용 SISTEMA 라이브러리2701559
설명다운로드
세이프티 스위칭 장치용 SISTEMA 라이브러리
자동화 제품용 SISTEMA 라이브러리

표준, 지침 및 규정

Normen und Richtlinien

표준, 규정 및 지침에 대한 모든 것

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin, Germany
전화: + 49 3026 0-10
팩스: + 49 3026 0-11260

EC 지침, 법률 및 규정

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Cologne, Germany
전화: + 49 2219 7-6680
팩스: + 49 2219 7-668288

DIN 표준, ISO 표준 및 VDI 지침

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin, Germany
전화: + 49 3026 0-10
팩스: + 49 3026 0-11260

VDE 규정 및 IEC 표준

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin, Germany
전화: + 49 3034 8-0010
팩스: + 49 3034 1-7093

국제 기구

유럽 연합

세이프티 지침 및 표준을 담당하는 여러 국제 기구가 있습니다.

새로운 접근 방법

세 개의 유럽 표준 기구(CEN, CENELEC 및 ETSI)와 European Commission 및 EFTA가 상호 협력하고 있습니다.

유럽 표준화 위원회

유럽 표준, 애플리케이션 및 개발에 대한 정보

유럽 전기 기계 표준화 위원회

전기 기계 엔지니어링 분야의 표준

국제 표준화 기구

기업, 정부 및 사회를 위한 국제 표준

국제 전자 기술 위원회

모든 전기, 전자 및 관련 기술에 대한 국제 표준 및 준수 평가

EUR-Lex

EU 법률 포털

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166