개요로 돌아가기

세이프티 장치

PSR 세이프티 장치

PSR 세이프티 장치

하나의 장치에서 하나의 기능을 사용하는 경우처럼 약간의 세이프티 기능만 기계에 필요한 경우 피닉스컨택트의 세이프티 장치가 이상적인 솔루션입니다.

피닉스컨택트의 PSR 세이프티 장치는 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 비상 정지 또는 양손 제어와 같은 필요한 기능을 선택하고 간편하게 장치를 마스터 세이프티 릴레이에 추가할 수 있습니다.

따라서 세이프티 시스템을 쉽고 빠르게 구성할 수 있을 뿐만 아니라 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.

가장 큰 이점은 PSR-TBUS DIN 레일 커넥터를 사용해 광범위한 케이블 작업을 줄일 수 있다는 것입니다. 총 42개의 접점이 있는 최대 10개의 모듈을 DIN 레일 커넥터에 손쉽게 스냅하여 마스터 릴레이와의 연결을 생성할 수 있습니다.

자동 작동 모드 탐지를 통해 구성 작업 없이 기능적 세이프티를 설치할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166