개요로 돌아가기

SafetyBridge 기술

SafetyBridge 기술은 네트워크 및 제어 독립적 세이프티 솔루션을 제공합니다. 표준 자동화 네트워크에서 이 기술을 사용하면 세이프티 컨트롤러 없이 세이프티 관련 신호를 전송 및 평가할 수 있습니다. 사용된 SafetyBridge 프로토콜의 특성으로 인해 이 기술은 다양한 버스 시스템에서 사용할 수 있고 INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP 및 sercos 네트워크용으로 인증을 받았습니다.

SafetyBridge 기술이 작동하는 방법

SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 관련 데이터 패킷은 사용된 네트워크 및 컨트롤러에 상관없이 안전 입력 모듈 및 출력 모듈 간에 교환됩니다.

따라서 입력 및 출력 모듈을 네트워크에서 자유롭게 분산시킬 수 있습니다.

안전 신호의 신호 흐름

안전 신호의 신호 흐름

로직 모듈로도 알려진 인텔리전트 출력 모듈은 비상 정지 등과 같은 파라미터화된 세이프티 기능을 직접 처리할 수 있습니다.

SafetyBridge 프로토콜은 네트워크를 통한 데이터 전송을 보호합니다. 이 프로토콜은 인텔리전트 안전 로직 모듈에 의해 작동 및 모니터링됩니다.

표준 제어 시스템

표준 제어 시스템은 데이터를 복사하며 전송 미디어로만 사용됩니다.  

표준 제어 시스템은 데이터를 복사하며 전송 미디어로만 사용됩니다.

표준 제어 시스템은 단순히 입력 및 출력 모듈 간에 표준 I/O 데이터를 양방향으로 복사하면 됩니다. SafetyBridge 모듈의 입력 및 출력 신호는 암호화되지 않은 포맷으로 전송되므로 표준 제어 시스템에서 이러한 신호를 항상 사용할 수 있습니다.

사용된 네트워크 및 컨트롤러는 어떠한 세이프티 관련 작업도 수행하지 않으며 이 기술에서는 단지 전송 미디어로만 사용됩니다. 따라서 기본적으로 컨트롤러가 안전 데이터 패킷을 복사하지만 이러한 데이터 패킷을 세이프티 데이터로 인식 또는 처리할 수는 없습니다. 모든 세이프티 기능은 안전 SafetyBridge 모듈이 수행합니다.

SAFECONF 소프트웨어를 사용하면 안전 입력 및 출력 채널을 파라미터화하고 세이프티 로직을 만들 수 있습니다.

SafetyBridge 프로토콜

SafetyBridge 프로토콜은 관련 버스 프로토콜과 함께 사용되어 SafetyBridge 모듈 간의 통신을 보호합니다.

이 프로토콜에는 세이프티 관련 데이터를 보호하기 위한 조치가 포함됩니다. 이 프로토콜은 다음 오류를 탐지합니다.

  • 메시지 반복
  • 메시지 손실
  • 메시지 삽입
  • 잘못된 메시지 순서
  • 메시지 손상
  • 메시지 지연

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166