개요로 돌아가기

프로세스 기술에서의 안전 온도 모니터링

안전 프로세스 모니터링 시 탱크 안의 온도가 지속적으로 제어 및 모니터링됩니다. 이 경우 폐쇄형 루프 제어 및 세이프티 장비가 지속적으로 절연됩니다.

SIL 인증을 획득한 온도 변환기의 자유롭게 프로그래밍 가능한 PDT 접점을 시그널링 및 알람 생성뿐만 아니라 안전 종료에 사용할 수 있습니다.

안전 종료 기능이 있는 온도 제어

안전 종료 기능이 있는 온도 제어

적용 예제: 전류 출력을 사용한 온도 모니터링

4선 RTD를 사용한 온도 모니터링  

전류 출력을 사용한 온도 모니터링 - 예제 1

연결 예제 1

입력: 4선 RTD

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 직렬 N/C 접점)

내부 냉접점 보정이 있는 열전대를 통한 온도 모니터링  

전류 출력을 사용한 온도 모니터링 - 예제 2

연결 예제 2

입력: 내부 냉접점 보정이 있는 열전대

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1, N/O 접점) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 병렬 N/C 접점)

입력: 외부 냉접점 보정이 있거나 냉접점 보정 또는 전압 입력이 없는 열전대를 통한 온도 모니터링  

전류 출력을 사용한 온도 모니터링 - 예제 3

연결 예제 3

입력: 외부 냉접점 보정이 있거나 냉접점 보정 또는 전압 입력이 없는 열전대

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1, N/O 접점) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 직렬 N/C 접점)

프로세스 기술에서의 안전 Ex i 온도 모니터링

4선 RTD를 사용한 온도 모니터링  

Ex i 온도 모니터링 - 예제 1

연결 예제 1

입력: 4선 RTD

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 직렬 N/C 접점)

내부 냉접점 보정이 있는 열전대를 통한 온도 모니터링  

Ex i 온도 모니터링 - 예제 2

연결 예제 2

입력: 내부 냉접점 보정이 있는 열전대

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1, N/O 접점) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 병렬 N/C 접점)

입력: 외부 냉접점 보정이 있거나 냉접점 보정 또는 전압 입력이 없는 열전대를 통한 온도 모니터링  

Ex i 온도 모니터링 - 예제 3

연결 예제 3

입력: 외부 냉접점 보정이 있거나 냉접점 보정 또는 전압 입력이 없는 열전대

출력: 4 ... 20 mA 전류 출력, 간단한 신호 접점(스위칭 출력 1, N/O 접점) 및 안전 컨트롤러에서의 안전 제한 값(스위칭 출력 2 및 3의 조합, 직렬 N/C 접점)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166