개요로 돌아가기

안전 제어 기술

최고 레벨에서의 세이프티

세이프티 컨트롤러

광범위한 세이프티 기능, 많은 수의 I/O 및 대규모 네트워크를 통해 까다로운 자동화 시스템에서도 안전하게 작업하십시오. 고성능 세이프티 컨트롤러를 사용하여 기능적 세이프티를 PROFIsafe 또는 INTERBUS-Safety 네트워크에 안정적으로 통합할 수도 있습니다.

세이프티 컨트롤러 외에도 피닉스컨택트는 세이프티 프록시를 제공합니다. 프로그래밍 가능 장치는 네트워크 경계를 넘어서는 경우를 비롯한 복잡한 세이프티 작업에 적합합니다.

또한 포괄적인 진단, IEC 61131에 따른 프로그래밍 및 다양한 인터페이스는 안정성과 손쉬운 조작을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166