개요로 돌아가기

세이프티 장치

세이프티 기술에서 스위칭 장치는 조작이 간편하고 작동이 안전해야 하며 피닉스컨택트의 PSR 시리즈는 이 요구 사항을 충족합니다.

세이프티 릴레이

강제 유도 접점이 있는 세이프티 릴레이는 센서 및 액추에이터의 안전 모니터링에 사용할 수 있는 최초의 컴포넌트였습니다.

이러한 세이프티 릴레이는 기계 또는 시스템에서 약간의 세이프티 기능 및 로직 작동만 구현하면 되는 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

  • 비상 정지
  • 안전 도어와 같은 세이프티 장비의 이동 모니터링
  • 전기 감광성 보호 장비
  • 최대 타입 IIIC의 양손 제어 장치
  • 다운타임 및 속도 모니터링

기계 및 시스템 기능의 안전 모니터링을 위한 세이프티 릴레이는 EN 50205에 따른 강제 유도 접점이 있는 릴레이 기술에 기반합니다.

맨 위로 돌아가기

강제 유도 접점

통합 모니터링을 사용하는 세이프티 장치에서 강제 유도는 오류 탐지에 사용됩니다.

따라서 접점 용접과 같은 심각한 오류를 안정적으로 탐지하고 높은 수준의 세이프티를 보장할 수 있습니다.

강제 유도 접점의 작동 원리
맨 위로 돌아가기

세이프티 장치 및 기능적 세이프티

이중화 구조의 카테고리 4 세이프티 릴레이  

이중화 구조의 카테고리 4 세이프티 릴레이

세이프티 장치는 세이프티 기능의 로직 부분을 구성하는 하위 시스템이므로 새로운 세이프티 요구 사항을 준수해야 합니다. 인증 과정에서는 스위칭 장치의 다음 기능이 검사, 평가 및 검증됩니다.

  • 올바른 설계
  • 위험 오류 발생까지의 평균 시간(MTTFd)
  • 진단 범위(DC)
  • 일반 원인 오류(CCF)
맨 위로 돌아가기

인텔리전트 세이프티 장치

변화하는 세이프티 기술에서 이제 최신 기술을 사용하여 새로운 세이프티 표준의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 새로운 구성 가능 세이프티 장치는 좁은 설계에서 더 많은 세이프티 기능을 제공합니다.

기계 또는 시스템의 모든 세이프티 기능을 단 하나의 세이프티 관련 스위칭 장치를 사용하여 구현할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166