릴레이 기술

릴레이 기술

혁신적인 스위칭 장치용 솔루션

산업 분야를 위한 향상된 안전성과 가용성을 제공합니다.

스위칭 장치 기술 분야에서 혁신을 추구하는 일은 시장과 고객의 요구 사항을 파악하고 다양한 영역의 전문 지식을 모아서 신제품을 직접 제조할 수 있는 능력을 키우는 것을 의미합니다.

피닉스컨택트는 기술적 역량 및 수십년에 걸친 경험을 바탕으로 기초 분야의 연구를 수행하고 초기 구상에서 생산 단계에 이르기까지 제품을 개발합니다.

혁신의 증거: 새롭게 개발된 force-guided contacts가 있는 기본 릴레이

새로운 6 mm 기본 릴레이

새로운 6 mm 기본 릴레이

지금까지 기본 릴레이의 크기는 항상 제한적 요인이었습니다. 피닉스컨택트는 6 mm에 불과한 전체 폭에서 완벽한 성능을 제공하고 낮은 에너지 소모량 및 최고의 시스템 가용성을 특징으로 하는 force-guided contacts가 있는 좁은 기본 릴레이를 개발했습니다.

메카트로닉 기능의 소형화로 인해 Industrie  4.0 등에서 요구하는 것과 같은 보안 개념의 현대화가 가능해졌습니다.

새로운 스위칭 장치의 초석이 되는 기본 릴레이

새로은 릴레이 기술을 통한 진보

초소형 PSRmini 세이프티 릴레이

소형화된 force-guided contacts가 있는 전체 폭이 6 mm에 불과한 컴팩트 세이프티 릴레이가 개발되었습니다.

디바이스당 하나의 컨택트에서 최소한의 공간이 요구되는 모듈형 방식의 보안 솔루션을 구성하십시오.

이점:

  • 매우 좁은 6 mm 또는 12 mm 하우징으로 인한 컴팩트 설계 및 비용 절감
  • 최대 6 A의 스위칭 용량
  • 진단 이중 컨택트를 통한 최고 수준의 안정성
  • 모듈형 설계
  • 위험 영역에도 설치할 수 있으므로 분산 개념의 설계 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166