열 전사 기술

열 전사 기술

빠르고 비용 효율적인 마킹

피닉스컨택트의 컴팩트 열 전사 기술

이점

  • 검증된 인쇄 방법을 통한 안정성 및 고가용성 보장
  • 유지 관리가 필요 없는 서비스 친화적인 사용
  • 선명한 인쇄 품질, 바코드 및 1.6 mm 이상의 글꼴 높이로 인한 고품질
  • 견고한 컴팩트 장치

인쇄 방법

열 전사 인쇄 방법  

열 전사 인쇄 방법

열 전사 인쇄에서는 인쇄 헤드 및 컴포넌트 사이에 특수한 다중 레이어 잉크 리본이 공급됩니다. 이 인쇄 헤드에는 각 픽셀을 위한 발열 부품이 통합되어 있습니다. 발열 부품을 컴퓨터에서 제어할 수 있습니다. 도트로 알려진 이러한 발열 부품은 직선으로 배열됩니다. 이러한 부품은 색상 레이어를 흩뿌리는 방법으로 마킹할 컴포넌트에 인쇄 이미지를 라인별로 전송합니다.

이 프로세스는 빠르고 유연합니다. 그러나 잉크 리본이 간격 없이 컴포넌트에 부착되도록 해당 표면 마감이 필요합니다. 라벨과 같은 연질 소재에 사용할 수 있는 시스템은 많지만 폴리카보네이트와 같은 경질 소재에 사용할 수 있는 시스템은 매우 적습니다.

잉크 리본

열 전사 인쇄에서는 잉크 리본이 핵심 컴포넌트입니다. 잉크 리본은 여러 레이어로 구성됩니다. 후면부 코팅은 마모를 가능한 한 낮게 유지하고 정전기를 줄여 인쇄 헤드를 보호하도록 설계되었습니다. 후면부 코팅은 열에 민감한 색상 레이어를 담고 있는 PET 필름으로 덮여 있습니다.

열 전사 잉크 리본의 구조

열 전사 잉크 리본의 구조

색상 레이어에는 세 가지 다른 유형이 있습니다. 피닉스컨택트의 열 전사 인쇄기에는 잉크 리본과 PET 필름 사이에 추가 분리층이 포함된 수지 리본이 사용됩니다.

  • 주로 종이 인쇄 매체에 적합
  • 거친 표면에서 명확하게 알아볼 수 있는 선명한 인쇄 이미지 생성
  • 낮은 내마모성 및 긁힘 내성
  • 낮은 인쇄 에너지 사용
  • 필름 및 플라스틱 표면에 적합
  • 높은 내열성을 가진 내마모성 및 긁힘 내성 인쇄 이미지
  • 뛰어난 내구성과 용제 및 화학 물질에 한 내성을 가진 인쇄 이미지
  • 왁스 리본보다 높은 융해 온도로 인해 더 많은 인쇄 헤드 발열량과 더 낮은 인쇄 속도 필요
  • 소재에 전사하기 위해 더 높은 인쇄 에너지 사용
  • 왁스 및 수지 잉크 리본의 특성 결합
  • 종이 및 플라스틱에 적합
  • 내마모성 및 긁힘 내성과 우수한 내열성을 가진 인쇄 이미지
  • 순수한 수지 리본과 비교하여 용제 및 화학 물질에 대한 내성이 낮음
  • 높은 인쇄 속도 범위에서 사용할 수 있으므로 더 광범위한 애플리케이션에 적용 가능
  • 보통의 인쇄 에너지 사용

제품

이러한 제품에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? 다음 버튼을 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166