레이저 기술

레이저 기술

영구 안전 마킹

피닉스컨택트의 안정적인 레이저 기술을 경험해 보십시오.

이점

  • 펄스 이테르븀 파이버 레이저 기술에 기반
  • 알루미늄, 스틸, 플라스틱 및 필름으로 구성된 광범위한 소재
  • 직접 레이저 마킹: 잉크, 잉크 리본 및 토너가 필요 없음
  • 인그레이빙, 담금질 또는 탄소화를 통한 영구 마킹
  • 고품질: 바코드로 인쇄 가능, 해상도 500 dpi

레이저 소스

파이버 레이저의 도식 표시  

파이버 레이저의 도식 표시

레이저는 두 가지 작동 모드로 구분됩니다.

  • 연속 광선 레이저는 동일한 강도로 일정한 광원을 방출합니다.
  • 펄스 레이저는 펄스 방사선을 생성하고 펄스의 일시적 지속 기간에 따라 짧은 또는 초단 펄스 레이저로 분할됩니다

레이저는 사용된 매체에 따라 고체 레이저 및 가스 레이저로 지정됩니다. 고체 레이저의 활성 매체는 도핑된 유리 또는 결정입니다. 외래 이온은 입자 결정의 농도 범위에 포함됩니다. 이 이온은 특정 도핑(농도) 수준으로 사용할 수 있습니다. 일반적인 도핑 소재는 네오디뮴, 이테르븀, 티타늄 및 에르븀입니다.

파이버 레이저는 고체 레이저 중 하나이며 컴팩트 설계와 유지 관리의 용이성 때문에 마킹에 특히 적합합니다. 일반적인 파이버 레이저는 이테르븀-이트륨-알루미늄-석류석 레이저입니다.

이테르븀-이트륨-알루미늄-석류석 레이저는 적외선 복사열을 방출하므로 CO2 레이저 광선과 달리 유리 섬유 케이블을 통해 레이저 광선을 유도할 수 있습니다. 짧은 파장으로 인해 이 레이저는 작은 표면에 초점을 맞출 수 있으므로 CO2 레이저보다 높은 해상도를 얻을 수 있습니다.

추출

레이저로 작업할 때 먼지와 가스가 생성될 수 있습니다. 품질을 지속적으로 높게 유지하기 위해 처리실에서 이를 제거해야 합니다. 산업 안전 보건상의 이유로 해당 애플리케이션에 적합한 추출이 필요합니다. 최대한 높은 수준의 추출을 보장하기 위해 서로 다른 유형의 필터를 조합하여 사용하는 것이 좋습니다. 입자 크기에 따라 필터가 구별됩니다.

  • 조립자 필터(입자 > 10 µm)
  • 미립자 필터(입자 1 - 10 µm)
  • HEPA 필터(입자 < 1 µm)

이상적인 시나리오에서 처리실의 공기는 우선 미립자 필터를 사용하여 사전 필터링됩니다. 그런 다음 두 번째 단계에서 HEPA 필터를 사용하여 공기 중에서 가장 작은 입자를 필터링합니다. 이러한 방식으로 99.9 % 이상의 전체 분리 효율성을 달성할 수 있습니다.

제품

이러한 제품에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? 다음 버튼을 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166