UV LED 기술

UV LED 기술

환경 친화적이고 빠른 마킹

피닉스컨택트의 고품질 UV LED 기술을 경험해 보십시오.

이점

  • 인쇄된 소재를 즉시 사용할 수 있게 하는 UV LED 기술
  • 번짐 및 긁힘 방지 마킹
  • 명확한 서체를 사용한 용제 내성 마킹
  • 에너지 소모량이 적은 무방출 LED 기술
  • 바코드 인쇄 가능

인쇄 방법

UV 인쇄 프로세스  

UV 인쇄 프로세스

자외선 경화 용액을 사용한 인쇄 프로세스는 낮은 비용에 높은 유연성과 내성을 모두 제공합니다. 여기에는 잉크젯 프린터와 비슷한 인쇄 헤드와 함께 특수 용액이 사용되며 이것은 마킹될 컴포넌트에 부착되고 이어서 광원에 의해 경화된다.

인쇄 헤드에서 개별 액체 방울이 쌓이고 컴포넌트 방향으로 투사됩니다. 원하는 인쇄 이미지를 만들기 위해 인쇄 헤드가 컴포넌트 위로 이동하여 한 줄씩 용액을 도포합니다. UV 방사선은 동일한 작업 단계 내에서 용액을 경화시킵니다. 컴포넌트는 인쇄 또는 경화 도중 가열되지 않습니다.

이 인쇄 기술은 많은 적용 분야에서 사용될 수 있습니다. 플라스틱 마킹 라벨뿐만 아니라 기존의 모든 금속 표지를 마킹할 수 있습니다.

무용매 용액

무용매 인쇄 용액  

무용매 인쇄 용액

피닉스컨택트의 UV 인쇄기는 무용매 인쇄 용액을 사용합니다. 이 용액은 세 가지 주요 성분으로 구성됩니다.

  • 인쇄 기재상의 용액을 경화시키기 위해 광화학 반응을 시작하는 UV 개시제
  • 인쇄를 위한 캐리어 매트릭스로서 기능하는 결합 물질
  • 적용 범위를 위한 색소

UV 디지털 인쇄 기술의 핵심은 광화학적으로 유도된 중합입니다. UV 방사선은 용액 개시제를 라디칼로 변환합니다. 라디칼은 결합을 만들려고 하는 하나의 자유 전자가 있는 분자입니다. 라디칼은 단량체라고 부르는 접착 요소의 모듈을 활성화하고 체인과 매트릭스를 형성하기 위해 모듈과 결합합니다. 이러한 체인을 중합체라고 합니다. 체인이 색소를 둘러쌈으로써 잉크를 경화시킵니다. 사용되는 용액에 용제나 휘발성 물질이 없으므로 이 인쇄 프로세스는 어떤 배출도 없습니다.

용제를 포함하는 잉크

자외선 경화액 외에 용제가 포함된 잉크를 사용할 수도 있습니다. 이러한
잉크가 사용되지 않을 경우 건조의 위험성이 있습니다. 잉크를 경화시키기 위해 컴포넌트는
인쇄 프로세스 후 몇 분 동안 가열됩니다. 사용된 소재 및 잉크에 따라
+70°C 및 +200°C 사이의 온도로 가열됩니다.

컴포넌터를 사용하려면 먼저 냉각해야 합니다. 특히 이러한 고온에서 휘어지는 플라스틱과 같은 일부 소재는 이 프로세스에 적합하지 않습니다. 일반적으로 이 잉크의 용제는 이러한 온도의 영향을 받으면 증발합니다. 또한 건조된 잉크가 다른 용제에 의해 용해되지 않도록 해야 합니다. 이것이 피닉스컨택트 제품에 UV 경화 용액이 사용되는 이유입니다.

인쇄 헤드

기본적으로 잉크 및 용액을 컴포넌트에 전달하는 두 가지 방법이 있습니다.

연속 잉크젯단일 분사(DOD) 잉크젯
잉크 방울 발사영구필요한 경우(실제 인쇄 도중)
잉크/용액높은 용제 함량용제 포함 또는 용제 없음
노즐연속 제트가 있는 개별 노즐잉크 방울이 수직으로 전달되는 많은 수의 노즐
분해능낮음(예: 케이블 마킹용)높음(고품질 인쇄물용)

DOD 잉크젯의 경우 두 가지 서로 다른 인쇄 헤드 기술을 사용할 수 있습니다.

  • 버블젯 방식: 여기에서는 증기 기포가 전기 가열을 통해 발생한 다음 생성된 압력을 통해 노즐 밖으로 떨어집니다. 증기 기포를 생성하려면 용제를 포함한 잉크가 필요합니다. 버블젯은 저렴한 인쇄기(예: 개인 사용자용)에서 사용됩니다.
  • 피에조 젯 방식: 여기서 두 개의 노즐 채널은 전기 펄스에 의해 파형을 이루며 움직이는 피에조 크리스탈로 구성됩니다. 이 방식으로 잉크 방울이 발사됩니다. 피에조 젯은 UV 인쇄 등에 사용되는 고품질의 내구성 있는 인쇄 헤드입니다. 또한 BLUEMARK에도 피에조 젯 방식이 사용됩니다.

광원

광 스펙트럼

광 스펙트럼

UV 램프(버너)가 UV 광원으로 자주 사용됩니다. 이는 구조적으로 많은 열을 발생시키기 때문입니다. 이 버너는 특히 강력하지만 방출되는 자외선의 변화가 큽니다. 따라서 UV C 버너(100 - 280 nm 파장)는 UV A(315 - 380 nm) 및 UV B 범위(280 - 315 nm)에서도 빛을 방출합니다.

LED는 버너 램프의 대체품입니다. UV LED는 매우 좁은 범위(UV A)에서 빛을 방출하므로 버너보다 훨씬 낮은 편차를 보입니다. UV에 의해 유도된 광화학적 중합은 종종 200 - 400 나노미터의 파장 범위에 있습니다. 또 다른 이점은 열 발생이 줄어든다는 것입니다. 이를 통해 피닉스컨택트의 BLUEMARK와 같은 더 작고 가벼운 인쇄기를 구현할 수 있습니다.

제품

이러한 제품에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? 다음 버튼을 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166