RFID 기술

RFID 기술

물리적 또는 시각적 접촉 없이 설명 및 읽기

피닉스컨택트의 강력한 RFID 기술

이점

  • 시각적 접촉 없는 실시간 비접촉 데이터 획득
  • 여러 트랜스폰더의 동시 탐지(대량 읽기)
  • 먼지 및 표면 손상에 대한 내성
  • 데이터 저장 및 편집 옵션

기술

라디오 주파수 식별(Radio Frequency Identification)의 약자인 RFID는 물리적 또는 시각적 접촉 없이 개체를 식별하는 기술입니다. RFID 시스템은 트랜스폰더와 읽기 또는 읽기/쓰기 장치로 구성됩니다. 다양한 RFID 시스템이 시중에 나와 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 모두 다음과 같은 세 가지 공통점을 갖고 있습니다.

  • 컴포넌트 또는 개체의 명확한 마킹
  • 마킹된 컴포넌트 또는 개체의 비접촉 및 무선 식별
  • 마킹된 컴포넌트 또는 개체는 읽기 또는 읽기/쓰기 장치의 요청에 따라서만 해당 데이터를 전송합니다.

이러한 점을 감안하여 모든 RFID 시스템이 충족해야 하는 일정한 기본 기능이 있습니다. 적용 분야에 따라 RFID 시스템은 광범위한 추가 기능을 제공할 수 있습니다.

  • 트랜스폰더 식별
  • 트랜스폰더 데이터 읽기
  • 여러 트랜스폰더를 동시에 관리
  • 안전 작동의 결함 탐지

RFID 시스템 유형

  • 읽기 전용 시스템: 초기 ID 번호로만 설명되는 읽기 장치 및 트랜스폰더입니다. 이러한 RFID 트랜스폰더에 추가 데이터를 할당하려면 ID 번호를 데이터베이스의 해당 정보에 연결해야 합니다.
  • 읽기/쓰기 시스템: 고유한 메모리를 포함하는 읽기/쓰기 장치 및 트랜스폰더입니다. 트랜스폰더의 내부 메모리는 여러 다른 방법으로 구현됩니다. 읽기/쓰기 장치는 이 메모리를 읽고 메모리를 다시 쓸 수도 있습니다.
RFID 작동 원리

RFID 작동 원리

서로 다른 프로세스의 주파수 범위

트랜스폰더와 읽기 또는 읽기/쓰기 장치 간의 데이터 교환을 위한 전송 미디어는 전파입니다. 여러 다른 주파수 범위가 RFID 시스템에 사용됩니다.

 저주파(NF)고주파(HF)극초단파(UHF)마이크로파(SHF)
주파수30 - 500 kHz13.56 MHz850 또는 950 MHz2.45 또는 5.8 GHz
범위최대 1.2 m0.01 - 0.3 m2.5 m최대 300 m
읽기 속도느림ISO 표준에 따름빠름매우 빠름
(액티브 트랜스폰더)
일반 트랜스폰더스마트 라벨,
플라스틱 슬리브의 트랜스폰더,
카드 트랜스폰더
스마트 라벨스마트 라벨대형 포맷 트랜스폰더

트랜스폰더

RFID 트랜스폰더에는 두 가지 기본 유형이 있는데, 액티브 트랜스폰더는 고유한 에너지 공급 장치를 갖고 있습니다. 이 장치는 읽기 또는 읽기/쓰기 장치가 트랜스폰더 범위 내에서 명령을 보낼 경우에만 활성화됩니다.

패시브 트랜스폰더는 읽기 또는 읽기/쓰기 장치에서 에너지 공급을 받습니다. 이 에너지 공급은 유도 커플링에서 제공되거나 후방 산란 방법을 통해 제공될 수 있습니다. 유도 커플링의 경우 읽기 또는 읽기/쓰기 장치의 전자기 필드는 트랜스폰더 안테나에서 전류를 유도합니다. 이 전류는 두 번째 단계에서 정류됩니다.

높은 범위의 시스템은 종종 후방 산란 방법을 사용합니다. 이를 위해 트랜스폰더뿐만 아니라 읽기 또는 읽기/쓰기 장치에는 RFID 시스템의 해당 주파수에 대한 공진 동작을 가진 쌍극 안테나가 필요합니다. 읽기 또는 읽기/쓰기 장치의 안테나가 전송 전원을 방출할 경우 트랜스폰더 안테나에서 고주파 전류로 사용될 수 있습니다. 트랜스폰더는 정류를 통해 이를 전원 공급에 사용합니다.

또한 산업용 마킹용 트랜스폰더는 다양한 설계로 제공됩니다.

  • 스마트 라벨은 주로 플라스틱 슬라이드 또는 종이에 적용되는 식별 라벨입니다.
  • 플라스틱 슬리브의 트랜스폰더는 높은 내습성이 요구되는 견고한 애플리케이션에서 사용됩니다.
  • 카드 트랜스폰더는 은행 카드 등과 같은 플라스틱에 내장됩니다.

데이터 전송 작동 원리

트랜스폰더와 읽기 또는 읽기/쓰기 장치의 코일 또는 안테나와 같은 커플링 부품을 통해 두 컴포넌트 간의 데이터 전송이 가능합니다.

읽기 또는 읽기/쓰기 장치는 고주파 전자기 교류 필드를 만듭니다. 트랜스폰더가 이 필드 내에 있는 경우 통신이 발생할 수 있습니다. 유도를 통해 트랜스폰더 코일에서 전류가 생성됩니다. 트랜스폰더 전자 장치는 여기에서 추가 신호를 생성하고 이 신호를 읽기 또는 읽기/쓰기 장치에 응답으로 다시 보냅니다.

트랜스폰더와 읽기 또는 읽기/쓰기 장치 간의 데이터 전송을 위한 여러 다른 작동 모드가 있습니다.

프로세스전원 전송데이터 전송
전이중 프로세스(FDX)연속동시 데이터 업링크 및 다운링크
반이중 프로세스(HDX)연속순차 데이터 업링크 및 다운링크
순차 프로세스순차순차 데이터 업링크 및 다운링크

제품

이러한 제품에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? 다음 버튼을 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166