기술

기술

뛰어난 시스템 가용성을 위한 POWER 제품

지속적인 혜택을 제공하는 혁신적인 기술과 기능을 경험해 보십시오.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

  • IQ 기술
    IQ 기술

    IQ 기술이 적용된 전원 공급 장치는 필요한 경우 즉시 추적하고 해당 정보를 알려줍니다.

  • NFC
    NFC

    피닉스컨택트는 개별 애플리케이션에 적합한 전원 공급 장치를 제공하기 위해 혁신 기술 개발에 주력하고 있습니다.

피닉스컨택트의 고품질 제품은 고객의 애플리케이션을 위한 첨단 기술을 제공합니다.

피닉스컨택트가 개발한 혁신적인 기술과 기능은 장치를 보다 쉽게 사용할 수 있게 하고 높은 추가 비용이 소요되지 않도록 방지하는 지속적인 혜택을 제공합니다.

여기에서 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, ACB(Auto Current Balancing) 기술 및 IQ 기술에 대해 알아보십시오. 또한 NFC(Near Field Communication)가 작동하는 방법 및 당사의 전원 공급 장치와 함께 NFC를 사용하는 방법도 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166