NFC

NFC

NFC를 사용한 맞춤형 구성

통합 NFC 인터페이스를 사용해 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정하십시오.

피닉스컨택트는 특별한 애플리케이션에 적합한 전원 공급 장치를 제공하기 위해 혁신 기술 개발에 주력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 모든 기계와 시스템에 전류가 안정적으로 공급되도록 파라미터화 가능한 최초의 전원 공급 장치인 QUINT POWER를 제공하고 있습니다. 유연한 조정성: NFC를 통해 시스템의 요구에 맞게 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

NFC란 무엇입니까?

Near Field Communication  

근거리 무선 통신을 사용한 무선 및 비접촉 데이터 교환

NFC(Near Field Communication)는 가까운 거리에서 무선 및 비접촉 데이터 교환을 위한 전송 표준입니다.

NFC는 Bluetooth, WLAN 등과 달리 영구적인 포인트-투-포인트 연결이 아닙니다. 이는 전원 공급 장치 및 스마트폰 사이에 연결이 이루어지는 즉시 데이터 전송이 시작된다는 것을 의미합니다. 데이터 양과 전송 속도에 제한이 있기 때문에 전송 도중 스마트폰을 움직이면 안됩니다.

NFC를 통한 맞춤형 파라미터화

QUINT POWER 앱

맞춤형 파라미터화를 위한 QUINT POWER 앱

QUINT POWER 앱을 사용하면 NFC를 통해 QUINT POWER 전원 공급 장치를 개별적으로 파라미터화할 수 있습니다.

특히, 예방적 기능 모니터링을 위한 시그널링 임계값을 정의하거나 출력 전압을 설정하거나 특정 요구 사항에 맞게 출력 특성 곡선을 조정할 수 있습니다. 모바일 단자 장치에서 구성 프로파일을 저장 및 전송할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166