적용 분야

적용 분야

최신 기술이 적용된 전원 공급 장치

다양한 분야에서 사용되는 전원 공급 솔루션

피닉스컨택트는 광범위한 지식을 바탕으로 산업 분야 전반의 모든 애플리케이션을 위한 최신 기술의 고품질 제품으로 구성된 전원 공급 솔루션을 제공합니다. 전원 공급 장치를 사용해 시스템과 기계에 안정적으로 전원을 공급하고 무정전 전원 공급 장치를 사용해 전원 공급 장치 오류로부터 부하를 보호하십시오. 또한 피닉스컨택트의 이중화 모듈을 사용하면 이중화 방식으로 작동하는 전원 공급 장치의 가용성을 극대화하고 통합 NFC 인터페이스로 QUINT POWER 전원 공급 장치를 사용하여 시그널링 임계값 및 특성 곡성을 조정하여 시스템의 개별 요구를 충족할 수 있습니다.

다음 적용 예제를 통해 피닉스컨택트의 혁신적인 기술이 어떠한 방식으로 최고 수준의 기계 및 시스템 가용성을 보장하는지 알아보십시오.

ACB 기술 – 뛰어난 시스템 가용성을 위한 액티브 이중화 모듈

ACB 기술이 적용된 액티브 이중화 모듈  

서비스 수명을 두 배로 증가시키는 ACB 기술

가장 까다로운 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 전원 공급 장치의 오류가 시스템 다운타임을 유발하지 않도록 이중화 전원 공급 솔루션이 구현됩니다. 시스템 불균형으로 인해 다른 장치가 무부하 운전 상태에서 작동되는 동안 하나의 전원 공급 장치에서 부하가 공급되는 경우가 자주 발생합니다. 이로 인해 해당 전원 공급 장치에서 열 부하가 발생하고 급속한 에이징이 발생합니다. 전원 공급 장치가 정격 전류의 1/2에 해당하는 전류에서 작동할 경우 훨씬 더 낮은 온도를 유지할 수 있습니다.

QUINT ORING 모듈의 ACB 기술은 전원 공급 장치의 균형적 부하를 보장하여 이중화 시스템의 서비스 수명을 최대 두 배까지 증가시킵니다.

IQ 기술 – 뛰어난 시스템 가용성을 위한 인텔리전트 UPS 시스템

IQ 기술이 적용된 UPS 시스템  

공급 안정성과 시스템 가용성을 보장하는 IQ 기술

산업용 PC에 24 V DC가 일관되게 공급되어야 하는 경우, 표준 솔루션을 사용하면 3.4 Ah의 UPS가 최적의 조건 하에서 20분 동안 24 V DC/5 A를 버퍼링합니다. 하지만 충전 상태, 성능 및 잔여 작동 시간은 알 수 없습니다.

그러나 IQ 기술이 적용된 인텔리전트 UPS를 사용하면 공급 안정성과 에너지 저장 장치의 최적화된 사용을 항상 보장할 수 있습니다. 에너지 저장 장치의 모든 관련 상태 확인: 인텔리전트 배터리 관리는 현재 충전 상태를 탐지하고 잔여 작동 시간을 계산합니다. QUINT UPS는 잔여 버퍼 시간이 실제로 20분인지를 표시합니다. 조정 가능한 임계값에 도달하면 플로팅 릴레이 접점 또는 소프트웨어를 통해 상위 레벨 컨트롤러에 직접 경고 메시지가 전송됩니다.

맞춤형 파라미터화를 위한 NFC

NFC를 통한 QUINT POWER 전원 공급 장치의 구성  

NFC를 통한 전원 공급 장치의 맞춤형 구성

각각의 애플리케이션은 고유한 요구 조건을 갖고 있으며 시스템 가용성 극대화를 위한 개별 전원 공급 장치를 필요로 합니다. 피닉스컨택트는 QUINT POWER를 사용해 고객 요청에 따라 사전 구성 및 출하되는 세계 최초의 파라미터화 가능한 전원 공급 장치를 제공하고 있습니다.

새로운 전원 공급 장치를 유연하게 조정하여 모든 기계와 시스템에 전류를 안정적으로 공급할 수 있습니다. 통합 NFC 인터페이스를 통해 시스템 요구 사항에 맞게 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 구성되고 나면 앱 또는 소프트웨어를 통해 이러한 값을 다른 장치에 손쉽게 전송할 수 있습니다.

SFB 기술 – QUINT POWER를 사용한 뛰어난 시스템 가용성

SFB 기술이 적용된 QUINT POWER  

SFB 기술을 사용한 비용 효율적인 선택적 퓨즈 보호:

표준 미니어처 회로 차단기를 자기 방식으로 빠르게 트리핑하기 위해서는 전원 공급 장치가 짧은 기간 동안 정격 전류를 여러 번 공급할 수 있어야 합니다.

전원 공급 장치(24 V/20 A)가 하나의 컨트롤러 및 세 개의 다른 부하에 전원을 공급합니다. 25 m 길이의 구리 전선(케이블 사이즈 2.5 mm2)으로 구성된 각 전류 경로는 미니어처 회로 차단기(6 A/B 특성)에 의해 보호됩니다. 단락 발생 시, 20 A 전원 공급 장치가 SFB 기술을 사용하여 6배의 정격 전류(즉, 최대 120 A)를 짧은 기간 동안 공급합니다. 회로 차단기는 해당 특성 곡선의 자기 범위에서 10배의 정격 전류로 3에서 5 ms 내에 트리핑됩니다. 다른 부하는 계속 작동하고 컨트롤러에는 일관되게 24 V DC가 공급되며 단락 발생 시에도 중단 없이 계속 실행됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166