전원 공급 장치 및 UPS

전원 공급 장치 및 UPS

3가지 기술 – 하나의 장소

혁신적인 전원 공급 솔루션은 최고 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.

돌아가기 기술

카테고리

  • 기술
    기술

    피닉스컨택트의 고품질 POWER 제품은 고객의 애플리케이션을 위한 첨단 기술을 제공합니다.

  • 적용 분야
    적용 분야

    피닉스컨택트는 광범위한 지식을 바탕으로 산업 분야 전반의 모든 애플리케이션을 위한 최신 기술의 고품질 제품으로 구성된 전원 공급 솔루션을 제공합니다.

  • E-러닝
    E-러닝

    피닉스컨택트의 전원 공급 장치 및 UPS에 대해 알아보십시오. 어떤 기능이 있는지 알아보고 UPS-CONF 소프트웨어를 올바르게 사용하는 방법을 확인하십시오.

  • 서비스
    전원 공급 장치 서비스

    개별 애플리케이션을 위한 올바른 제품 또는 솔루션을 찾으십시오.

Phoenix Contact Power Supplies GmbH의 Paderborn 지사에는 전원 공급 기술 분야의 모든 전문 지식이 모여있습니다. 피닉스컨택트의 전원 공급 장치, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 전원 공급 장치는 기술과 품질 모두에서 시장을 주도하는 최고의 제품입니다.

피닉스컨택트의 기술적 전문 지식을 직접 경험해 보고 혁신적인 전원 공급 솔루션에 대해 알아보십시오. 다양한 기술 및 기술적 세부 정보와 여러 적용 분야를 확인하고 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

혁신적인 예: NFC 인터페이스가 있는 맞춤형 QUINT POWER 전원 공급 장치

각각의 애플리케이션은 고유한 요구 사항을 갖고 있으며 시스템 가용성 극대화를 위한 개별 전원 공급 장치를 필요로 합니다. 피닉스컨택트는 QUINT POWER를 통해 요청에 따라 사전 구성되어 출하되는, 파라미터화 가능한 최초의 전원 공급 장치를 제공하고 있습니다.

모든 기계와 시스템에 전류가 안정적으로 공급되도록 새로운 전원 공급 장치를 유연하게 조정할 수 있습니다. 통합 NFC 인터페이스를 통해 시스템 요구 사항에 맞게 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 구성되고 나면 앱 또는 소프트웨어를 통해 해당 값을 다른 장치에 손쉽게 전송할 수 있습니다.

Industrie 4.0 – 미래를 위한 솔루션

미래를 위한 솔루션  

미래를 위한 솔루션

미래는 피닉스컨택트와 함께 시작됩니다.

오랜 경험과 뛰어난 솔루션을 보유한 피닉스컨택트와 함께 미래를 준비하십시오. 피닉스컨택트는 더욱 인텔리전트한 맞춤형 장치를 개발하기 위해 노력하고 있으며, 항상 새로운 길을 개척해 나가고 있습니다. 이제 NFC(Near Field Communication)를 통해 모바일 장치에서 작동 중에 전원 공급 장치를 구성할 수 있습니다. 시스템의 요구에 따라 시그널링 임계값과 특성 곡선을 정확하게 조정할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166