볼트 연결

볼트 연결

견고성 및 유지 관리가 필요 없음

링 케이블 러그를 안전하고 안정적으로 배선하십시오.

이점

  • 가이드 방식 캡티브 캡 너트를 통한 링 및 포크 타입 케이블 러그의 편리한 배선
  • 최대 300 mm²의 전선을 오랫동안 안정적으로 연결
  • 공간 절약형 멀티 전선 연결 – 볼트당 최대 4개의 케이블 러그 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166