피어스 연결

피어스 연결

안전한 접촉

길이에 맞게 트리밍 – 연결 – 작업 완료!

이점

  • 시간 절약형 연결 기술
  • 전선 피복 분리 또는 꼬임 방지가 필요하지 않음
  • 특수 공구 필요 없음

연결 원리

피닉스컨택트의 피어스 연결은 전선의 사전 처리가 필요 없는 안정적인 연결 기술입니다.

커넥터의 투명 커버에 있는 해당 가이드에 전선을 삽입하여 접점을 생성합니다. 커버가 닫히면 피어스 접점이 전선 절연을 관통하여 영구적으로 안전한 전선 연결이 생성됩니다.

안정적인 시간 절약형 연결 기술인 피어스 연결은 필드에서의 간단한 설치에 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166