기술 컴포넌트

피닉스컨택트는 맞춤형 설계된 PROFINET 자동화 장치 및 솔루션을 구현하기 위한 PROFINET 컨트롤러 및 PROFINET 장치용 고성능 기술 컴포넌트를 제공합니다. 피닉스컨택트의 기술 컴포넌트는 광범위한 준수 및 상호 운용성 테스트에 기초하기 때문에 피닉스컨택트의 PROFINET 장치를 위한 기술적 기반이 됩니다. 피닉스컨택트는 고객을 지원하기 위해 통합 및 사용과 관련된 조언과 서비스를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166