스위치 및 프록시

PROFINET의 관련 시스템 특성도 대부분 네트워크 기술에 의해 결정됩니다. 따라서 피닉스컨택트의 네트워크 컴포넌트는 PROFINET 시스템을 위한 이상적인 기반을 제공합니다.

PROFINET 디바이스로 작동하는 스위치

디바이스로 사용되는 스위치가 있는 PROFINET 네트워크  

PROFINET 알람을 컨트롤러에 직접 전송하는 스위치

스위치는 Ethernet 기반의 자동화 네트워크에서 자동화 솔루션을 구성하는 일부이며 그 역할이 점점 중요해지고 있습니다. I/O 디바이스에 통합된 스위치와 마찬가지로 별도의 스위치에는 네트워크의 오류 상태에 대한 정보가 있어서 이 정보를 컨트롤러에 전송할 수 있어야 합니다.

이 진단 정보를 컨트롤러에 전송하는 가장 손쉬운 방법은 PROFINET 알람을 사용하는 것입니다. 그러면 스위치가 PROFINET 디바이스가 되고 디바이스 이름이 할당되며 진단이 필요한 경우 컨트롤러와 직접 통신할 수 있습니다. 그러나 자동화 솔루션의 스위치가 더 높은 수준의 IT 네트워크에 통합하기에 더 적합한 경우 Ethernet 모드에서도 작동할 수 있습니다.

게이트웨이 및 프록시

게이트웨이와 프록시는 INTERBUS 및 PROFIBUS와 같은 fieldbus 시스템을 PROFINET에 더 쉽게 커플링할 수 있게 합니다. 이를 통해 중단 없는 정보 흐름이 가능하고 추가 프로그래밍 없이 분산된 fieldbus를 PROFINET 환경에 연결하거나 전체 시스템 컴포넌트를 PROFINET 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166