컨트롤러 및 소프트웨어

PROFINET 기술은 기계 또는 시스템에서 피닉스컨택트 컨트롤러와 주변 컴포넌트 간의 통신 기반입니다.

피닉스컨택트의 컨트롤러 제품군에는 소규모 컴팩트 컨트롤러 및 산업용 PC에서부터 고성능 세이프티 컨트롤러에 이르기까지 PROFINET 기술을 지원하는 많은 제품이 포함되어 있습니다.

PC Worx 소프트웨어는 PROFINET 네트워크의 구성 및 진단과 IEC 61131-3에 따른 프로그래밍에 사용하도록 설계되었습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166