PROFINET 프로파일

PROFINET 프로파일은 기능적 세이프티, 드라이브 기술 및 에너지 관리와 같은 기능과 관련하여 자동화 디바이스 및 시스템의 동작을 제어합니다. 이 프로파일은 디바이스의 개방성, 상호 운용성 및 교환 가능성을 보장하기 위해 PROFIBUS 및 PROFINET International(PI) 작업 그룹에서 개발되었습니다.

PROFIsafe

PROFIsafe, PROFINET용 안전 통신 프로파일

설명
PROFIsafe는 PROFIBUS 및 PROFINET에 기반을 두는 기능적 세이프티 애플리케이션을 위한 인증된 안전한 통신 프로파일입니다. PROFIsafe에는 기능적 세이프티 애플리케이션에서의 기능 향상을 목표로 하는 안전한 데이터 통신이 설명되어 있습니다.

이와 동시에 설치 비용이 절감되고 세이프티 기능이 있는 디바이스의 상호 운용성 및 교환 가능성이 최대한 보장됩니다.


적용
PROFIsafe는 안전한 데이터 전송을 위해 표준 PROFINET 네트워크 인프라를 사용하도록 설계되었습니다. 이를 통해 안전하거나 안전하지 않은 데이터 트래픽이 공존할 수 있으므로 시스템 설계가 간소화되고 비용이 절약됩니다. 또한 WLAN 데이터 전송이 가능합니다.

IEC 61508/IEC 62061에 따른 최대 SIL 3, EN 954-1에 따른 세이프티 카테고리 4 또는 ISO 13849-1에 따른 PL e의 세이프티 관련 애플리케이션에서 PROFIsafe 프로토콜을 사용할 수 있습니다.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, 드라이브 디바이스용 디바이스 프로파일

설명
PROFIdrive는 PROFIBUS 및 PROFINET의 드라이브 기술을 위한 모듈형 표준 프로파일입니다. 이 프로파일에는 PROFIBUS 및 PROFINET 애플리케이션에서 디바이스의 상호 운용성 및 교환 가능성을 목표로 하는 드라이브 및 인코더의 필수 속성이 설명되어 있습니다.

PROFIdrive는 드라이브 자동화의 사실상 모든 요구 사항을 충족하기 위해 드라이브에 대한 6개의 적용 등급을 정의합니다. 이를 통해 모든 자동화 애플리케이션에서 드라이브의 간단하고 일관된 커플링이 보장됩니다.

PROFIdrive 적용 등급
광범위한 적용 가능성에 기초하여 기능적 내용에 따른 6개의 적용 등급이 PROFIdrive에 정의되어 있습니다. 드라이브 디바이스는 하나 이상의 등급을 지원할 수 있습니다.

  • 적용 등급 1
    속도 제어 기능이 있는 표준 드라이브(예: 주파수 인버터)
  • 적응 등급 2
    적용 등급 1과 같지만 추가 기능 있음(기술 기능)
  • 적용 등급 3
    속도 및 위치 제어 기능과 프로파일 생성기가 있는 서보 드라이브(예: 단일 축 배치 드라이브)
  • 적용 등급 4/5
    여러 축이 있는 중앙 모션 제어용 서보 드라이브(모션 제어, 전산화된 숫자 제어, 로봇 공학)
  • 적용 등급 6
    분산 자동화용 서보 드라이브(전자 기어, 캠 디스크)

적용 등급 1 - 3은 PROFINET RT를 사용하여 구현할 수 있습니다. 적용 등급 4부터는 PROFINET IRT를 사용한 등시성 파일 전송이 필요합니다.

멀티 프로파일 드라이브
애플리케이션 요구 사항이 증가함에 따라 현대적인 드라이브 디바이스는 세이프티 기술 및 에너지 관리와 같은 새로운 기능을 기존 드라이브 기능에 추가해야 합니다. 이와 같은 방법으로 드라이브 디바이스는 드라이브 관련 자동화 기능을 위한 플랫폼으로 바뀝니다. 결과적으로 미래에는 이러한 새로운 요구 사항을 충족하기 위해 일반 PROFIsafe 및 PROFIenergy 프로파일이 구현될 것입니다.

PROFIenergy

PROFIenergy

설명
PROFIenergy는 생산 시스템의 에너지 관리 애플리케이션용으로 설계된 일반 디바이스 프로파일입니다.

PROFIenergy는 상위 레벨 시스템과 함께 PROFINET을 통해 기계 및 시스템의 에너지 소모량을 제어할 수 있도록 PROFINET 기반의 디바이스 인터페이스를 제공합니다. 여기서는 주로 휴식 및 비생산 단계 동안에 에너지를 절약할 수 있는 가능성에 초점을 맞춥니다.

배경
PROFIenergy는 Audi, BMW, Mercedes, Porsche 및 VW가 조직한 독일 자동차 제조업체의 자동화 이니셔티브(AIDA)를 통해 시작되었습니다. 이와 관련하여 PROFINET 사용자 조직(PNO)에서 새로 구성된 작업 그룹은 2009년 말에 PROFIenergy 사양을 발표했습니다. PROFIenergy는 현대적인 자동화 디바이스에 점점 더 통합될 것입니다.

적용
PROFIenergy는 비순환 PROFINET 서비스를 사용하여 다음 적용 사례에 적합하게 맞춤형으로 만들어진 표준화된 명령을 전송합니다.

  • 짧은 휴식
  • 긴 휴식
  • 계획되지 않은 휴식
  • 에너지 소모량의 측정 및 시각화

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166