기술

기술

개방형 제어 플랫폼

PLCnext Technology를 통해 새로운 기능 요구 사항과 기술을 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

이 새 플랫폼은 개방성이라는 특징 덕분에 자동화 솔루션의 개발, 프로젝트 계획 및 작동을 위한 많은 이점을 제공합니다. 이 플랫폼은 조정 가능하므로 새로운 시장 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다. 개발 주기가 점점 더 짧아지고 있지만 향상된 효율성 및 일관된 품질을 가진 솔루션을 실현할 수 있습니다. 따라서 PLCnext Technology를 사용하면 출시 기간이 단축됩니다.

새로운 PLCnext Engineer를 통해 적응적 엔지니어링 플랫폼을 IEC 61131-3에 따른 프로그래밍에 사용할 수 있습니다. 이 혁신적인 프로그램은 매력적인 디자인, 개체 지향 프로그래밍 및 사용자에 최적화된 기능을 특징으로 합니다.

PLCnext Technology 세부 사항

PLCnext Technology는 통신 기능이 있는 조정 가능한 자동화 솔루션을 위한 기반입니다. 개방형 제어 플랫폼의 이점에 대해 알아보십시오.

자세한 내용을 보려면 갤러리를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.