개요로 돌아가기

시각화

시각화

하나 도구에서 지원되는 시각화 및 프로그래밍

자동화 솔루션의 경우 시각화 소프트웨어는 하드웨어 및 사용자 간의 링크로 작동합니다. 경쟁력 향상을 위해서는 차별화된 기능이 필요하며 이러한 점에서 시스템의 전화 카드와 같은 역할을 하는 최적화된 사용자 인터페이스가 중요한 차별화 요소입니다.

PLCnext Engineer는 프로그래밍 소프트웨어일 뿐만 아니라 현대적인 시각화를 만드는 데 이상적인 도구입니다. 이 통합 플랫폼 개념은 많은 이점을 갖고 있는데, 예를 들어 이미 프로그래밍에 사용된 작동 개념으로 인해 더욱 쉽게 시작할 수 있고 외부 소프트웨어 도구가 더 이상 필요하지 않으며 프로그래밍 및 시각화가 서로 완벽한 조화를 이루어서 안정적으로 함께 작동합니다.

PLCnext Engineer를 사용하면 HTML5 및 JavaScript와 같은 개방형 표준에 기초하여
웹 기반 시각화를 만들 수 있습니다.

  • 확장성 및 유연성 – 추가 소프트웨어 없이 웹 브라우저가 있는 모든 장치를 HMI 클라이언트로 사용할 수 있습니다.
  • 리소스 친화성 – 컨트롤러의 성능을 핵심 작업에 사용할 수 있습니다.
  • 개발 시간 단축 – 재사용 가능한 시각화 템플릿, 사전 구성된 개체, 특수하게 작성된 아이콘 등이 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.