개요로 돌아가기

IT 보안

IT 보안

완전하게 통합된 데이터 보안

총체적으로 긴밀하게 통합된 보안 개념은 기계와 시스템을 무단 액세스 및 위험으로부터 보호하기 위한 기반입니다. 현재와 미래에는 IT 보안을 위한 산업별 요구 사항에 더 많은 관심이 기울여질 것입니다. 네트워크 보안과 원격 유지 관리가 의심할 여지 없이 중요하지만 통합된 산업용 보안 개념에는 더 많은 것들이 있습니다. 오늘날의 시스템은 무결성과 가용성을 갖추어야 하고 무엇보다 모든 데이터의 기밀성을 유지해야 합니다.

이를 달성할 수 있는 유일한 방법은 PLCnext Technology의 모든 레벨뿐만 아니라 PLCnext Engineer 개발 환경에서 여러 다른 메커니즘과 절차를 긴밀하게 통합하는 것입니다. 따라서 PLCnext Technology는
전세계적으로 적용되는 IEC 62443 표준에 따라 보안 개념을 구현할 수 있도록 설계 단계부터 고려된 보안을 제공합니다.

따라서 산업용 보안은 더 이상 장애물이 아니라 PLCnext Technology에 기초한 새로운 프로젝트 아이디어를 여는 열쇠입니다. PLCnext Technology를 통해 피닉스컨택트는 개발자 및 사용자의 요구 사항을 간단한 방법으로 충족합니다. 이 기술을 통해 개발 시간을 단축하고 비용을 줄이며 프로젝트 및 해당 핵심 작업에 집중하도록 사람들을 참여시킬 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.