개요로 돌아가기

표준화 및 모듈화

표준화 및 모듈화

손쉬운 자동화 모듈 재사용

새로운 PLCnext Engineer 플랫폼을 사용하면 정의된 소프트웨어 부분으로 구성된 자동화 모듈을 추가할 수 있습니다. 결과적으로 소프트웨어 프로그래머를 위한 많은 이점이 제공됩니다. 이러한 모듈을 빠르고 간단하게 재사용할 수 있으므로 개발 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 이 과정에서 인증, 테스트 및 프로그래밍을 한 번만 수행하면 되므로 엔지니어링 비용이 절약되고 오류 가능성이 줄어듭니다.

자동화 모듈이 사용되면 특히 복잡한 시스템에서 프로그래밍의 품질과 효율성이 대폭 향상됩니다. PLCnext Technology로 인해 프로그램 코드를 IEC 61131-3과 C/C++ 또는 C# 모두로 사용할 수 있으므로 자동화 모듈 자체가 혼합된 프로그램 코드를 포함할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.